Sitara AM26x 高性能 MCU を使用すると、機能安全やネットワークの要件を満たすと同時に、電力密度の向上と効率の向上を実現できます

Sitara AM26x 高性能 MCU は、C2000 MCU に由来するリアルタイム制御サブシステムと Sitara マルチコア Arm Cortex アーキテクチャを組み合わせ、太陽光インバータ、再生可能エネルギー蓄電、電気自動車充電アプリケーションの性能要件に対応します。AM26x マイコンは、使用頻度の高い制御ペリフェラルの多くを搭載すると同時に、ネットワーク機能もサポートしています。

利点:

  • 最大 4MSPS の A/D コンバータと複数の最適化済みコンパレータを採用した高精度センシング。
  • 高い電力効率 (90% 以上) と高速過渡応答。

主なリソース

製品
  • AM2434 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2634 – リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
  • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
  • LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)