ダイオード
多様なデータ ラインと電力ラインに対応する、保護ダイオードの包括的な製品ラインアップ
カテゴリ別の参照
ESD (静電気放電)、TVS (過電圧サプレッサ)、ツェナーの各ダイオードを採用すると、開発中のシステムを、ESD、過電圧、サージの各事象から保護できます。TI の製品ラインアップは、単一ダイオードやマルチダイオード アレイなど多くのフレキシブルな設計オプションを業界標準のパッケージに封止し、過渡電圧スパイクの衝撃によるシステム障害を防止すると同時に、高いシグナル インテグリティを実現します。
技術リソース
セレクション・ガイド
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
このセレクション ガイドは、ESD (静電気放電) の衝撃が引き起こす重大なシステム障害のリスクを、特定の ESD デバイスを使用して低減する方法を簡単に説明します。
ホワイト・ペーパー
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
このホワイト ペーパーは、サージ保護規格の概略を示し、フラットクランプ技術について説明するほか、TI のフラットクランプを実装してシステムの堅牢性を向上させる方法に関する複数の例を示します。
ビデオ・シリーズ
インターフェイス保護機能を使用した設計の開始
このトレーニング ページでは、ESD とサージ保護機能の設計上の考慮事項に関する、簡潔でわかりやすいビデオをいくつか紹介しています。章ごとに分かれているモジュールを使って、自分のペースで学習することができます。
新製品
Automotive, two-channel bidirectional 60V ESD protection diode
概算価格 (USD) 1ku | 0.156
Automotive 27V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package
概算価格 (USD) 1ku | 0.086