TI のエンド ツー エンド オーディオ ソリューションは、各種システムで音質の差別化を実現

View all products

カテゴリ別の参照

TI のオーディオ製品ラインアップは、車載、産業用、パーソナル エレクトロニクス、業務用オーディオの各アプリケーションに適したアンプ、プロセッサ、コンバータ、スイッチで構成されています。高性能でコスト最適化済みのアプリケーションに適した各種ソリューションを検索することや、製品の開発期間短縮をサポートする、リファレンス デザイン、ハードウェア、ソフトウェア、オンライン技術サポートを収録した包括的なライブラリを活用することができます。

オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由

レガシー (伝統) を土台として製作
革新による進歩
実績ある性能

オーディオ技術の詳細を見る

損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。


技術記事

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
アプリケーション概要

TAS2563 Device Features and Controls Overview

TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。

TAS2563アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

TAS2781アクティブ

25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ

TAS2572アクティブ

I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

次世代車載オーディオ ソリューションの実現

当社の車載オーディオ ソリューションは、コンパクトで効率的な設計により、クリアで高品質のサウンドを実現します。当社の Class-D アンプは、単一インダクタ (1L) 変調と 2.1MHz スイッチングを特徴とし、1 チャネルから 4 チャネルまでのスケーラブルな性能を提供するほか、昇圧なしレール最大 45V のシステムをサポートします。

当社のオーディオ コンバータは、高電圧のマイク バイアス向けに昇圧コンバータと低ドロップアウト レギュレータを内蔵しており、入力障害診断機能と組み合わせて、部品表の低減、基板面積の節減、複雑さの低減を実現します。インフォテインメント、安全アラート、緊急通報、車両接近通報装置、インストルメント クラスタ、自動運転に関する専門知識を備える当社は、要求の厳しい性能要件と効率要件を満たす信頼性の高い車載オーディオ システムの構築をサポートすることができます。


設計ガイド

車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デ ザイン (Rev. A 翻訳版)

このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。
技術記事

4 audio trends transforming the automotive industry

このリファレンス デザインは、緊急通話アプリケーション向けの車載 2 チャネル オーディオ コーデックと class-D オーディオ アンプを実証します。

TAS6511-Q1アクティブ

車載、電流センス機能搭載、50W,、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

PCM6240-Q1アクティブ

車載、プログラマブル マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC

車載オーディオ品質を犠牲にせずに、スペース節減とコスト削減を実現できます

当社の単一インダクタ (1L) 変調は、インダクタとコンデンサ間のフィルタ内のインダクタ数の 50% 低減、コストの削減、プリント基板面積の節減、システムの重量の最小化を実現する自独の車載革新技術です。チャネルごとに 1 つのハーフブリッジでのスイッチングを排除することで、従来の class-D 変調に比べて損失が減少し、効率が最大 7% 向上します。

この技術は、class-D アンプに簡単に統合できるため、設計の複雑さを増やさずに、高品質の車載オーディオ性能を維持できます。当社の TAS67x ファミリは、1L 変調機能を搭載しており、19V または 26V の動作、リアルタイム負荷診断機能を 4 チャネル搭載しています。


Class-D アンプ 1L 変調による車載オーディオ システム設計の小型化

このウェビナーでは、TI 独自の 1L 変調技術をご紹介し、この技術を採用した class-D オーディオ アンプ ファミリについてご説明します。

TAS6754-Q1アクティブ

車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

サウンドを犠牲にせずに効率を向上

当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。


アプリケーション・ノート

TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)

当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。

車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載オーディオ サブシステムの Class-H 電源に適しており、TAS6584-Q1 アンプを使用しています。

TAS2120アクティブ

15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

TAS5815アクティブ

Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

信号速度を上げることで、よりクリアで応答性の高いサウンドを実現

当社のオーディオ コンバータが採用している低レイテンシと超低レイテンシのフィルタは、遅延と位相偏差を最小限に抑えながら、高精度のサウンド再生を実現します。サンプリング レートが 192kHz の場合、低レイテンシ フィルタでは 28.2μs の群遅延、超低レイテンシ フィルタでは 8.9μs の群遅延が実現します。

車載システムで高速なオーディオ信号配信を活用すると、応答性の高いアクティブ ノイズ キャンセルと路上ノイズ抑制を実現し、48kHz 時の信号遅延を 70% 以上低減し、よりノイズが小さく、より快適な運転環境を実現できます。


製品概要

Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications

この製品概要では、業務用オーディオと音楽の各アプリケーション向けに設計されたスケーラブルなオーディオ A/D コンバータ、D/A コンバータ、およびコーデックである TAA5242 ファミリをご紹介します。
アプリケーション概要

TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications

このアプリケーション ノートでは、プログラム可能なチャネルごとの無限インパルス応答バイクワッド フィルタの動作についてご説明します。

TAS6511-Q1アクティブ

車載、電流センス機能搭載、50W,、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

TAC5212アクティブ

119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック

TAD5212アクティブ

120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC

当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。

当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。


車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

この設計は、当社の車載用 2 チャネル オーディオコーデックと Class-D オーディオ アンプを使用して eCall アプリケーションを作成する方法を示します。

車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。

TAC5412-Q1アクティブ

112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

TAS2563アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

性能を犠牲にせず、最新の PC で高品質オーディオを構築

HP では、テキサス インスツルメンツの TAS2783 スマート オーディオ アンプを EliteBook X G2i と OmniBook Ultra ラップトップに採用し、異音のない大音量、歪みのないクリアなサウンド、バッテリ動作時間を縮めることのないよりパワフルなオーディオを実現しました。
HP と TI のコラボレーションを読み取ってください

開始に役立つリソース

最高の音質を重視するアプリケーションに適した、ハイファイ (Hi-Fi) オーディオを再生できます

TI の各種技術を活用すると、高品質のオーディオ録音と再生を実現できるため、独自性を持った業務用オーディオ製品の製作に役立ちます。TI の従来の Burr-Brown™ オーディオ製品ラインアップは、高ダイナミック レンジ、負荷歪み、オーディオ コンバータ、高効率のスピーカ アンプで構成されています。
評価ボード

TAC5212 評価基板

TAC5212EVM-K 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5212 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP (インターネット プロトコル) 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルの高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

TAD5212アクティブ

120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC

TAS3251アクティブ

175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ

スマート対応を強化したビル オートメーション システムの製作

ビル オートメーション向けの高品質・高効率なオーディオ ソリューションをお探しですか?TI のオーディオ アンプとコンバータ製品を使用すると、小型スピーカで大音量のハイファイ オーディオを出力する、電力効率の優れたアーキテクチャを実現できます。

TAS2563アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

TAC5112アクティブ

105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

最終製品の図

無線や他の高耐久性通信アプリケーションに実装可能なコーデックとアンプ

TI の高集積コーデックと Class-D の高効率アンプにより、航空 / 防衛用のスマート システムで、高品質オーディオ機能を備えたコンパクトかつシンプルな設計を実現できます。
評価ボード

TAC5112 評価基板

TAC5112 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5112 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルの低消費電力ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

TLV320AIC3204アクティブ

PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

TPA3139D2アクティブ

QFN、10W、3.5V ~ 14.4V、インダクタ フリー、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

最終製品の図

不要なノイズを低減する、低レイテンシの高性能アクティブ ノイズ キャンセル システムを製作可能

オーディオ コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは高い性能と統合機能を提供します。また、クラス最高のアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) ソリューションを、優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TAS6684-Q1アクティブ

車載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

PCM6260-Q1アクティブ

車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC

最終製品の図

テレマティクス制御ユニットと緊急通話の設計統合を強化し、ソリューション サイズの小型化を実現します。

オーディオ コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは、高い性能や統合機能を備えており、クラス最高の車載テレマティクスと緊急通報 (eCall) ソリューションを優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TAC5311-Q1アクティブ

104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック

TAS5441-Q1アクティブ

車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ

車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

eCall オーディオのサブシステムには、低消費電力動作と包括的な診断機能をバランスよく実現するソリューションが必要です。この設計は、eCall 向けに TI の車載用 2 チャネル オーディオ コーデックと Class-D アンプを使用し、診断機能と保護機能を内蔵した低消費電力・高効率のクリアなオーディオを実現する方法を提示します。

最終製品の図

高性能と統合に関するニーズを満たすデジタル コックピット処理ユニットを製作可能

オーディオ コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは高性能や統合性を実現しており、デジタル コックピット処理ユニット ソリューションを優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TAS67524-Q1アクティブ

車載、1L Modulation™ テクノロジ、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

PCM6360-Q1アクティブ

車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC

最終製品の図