堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁
設計による違い
絶縁技術に関する理解を深める
TI の絶縁技術は、従来の絶縁手法に比べて、高電圧設計での堅牢性と信頼性の向上、システム コストの削減、スケーラビリティの向上を実現します。TI の技術ページにアクセスし、絶縁技術に対する TI 独自のアプローチの詳細を参照すると、絶縁に関する課題を解決するために TI が四半世紀近くにわたって採用してきた方法を確認できます。
リソース
技術資料
ビデオ シリーズ
絶縁の概要
専門知識を深めるための、包括的なトレーニング ビデオ カリキュラムをご覧ください。このビデオ シリーズは絶縁に関する基本的なパラメータから認証まで幅広く網羅しており、絶縁デバイスのタイプごとに設計とトラブルシューティングの方法を理解できます。
ビデオ シリーズ
高電圧セミナー
TI の静電容量性絶縁技術は、業界最高クラスの絶縁定格と長期の寿命全体にわたる信頼性を実現します。TI の高電圧技術を担当する TI の社内エキスパートが、高性能の静電容量性絶縁に関する利点をご紹介します。
リファレンス・デザイン
HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)
リファレンス・デザイン
車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインには、高電圧バスからシャーシ グランドへの絶縁抵抗を監視する機能があります。高電圧側とシャーシ グランドの間にある結合デバイスと部品の絶縁強度を監視する機能は、HEV/EV(ハイブリッド車と電気自動車)のバッテリ管理システムや、高電圧(60V 超過)で動作するトラクション インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード チャージャ、その他のサブシステムにとって必須です。
リファレンス・デザイン
車載用強化絶縁型 CAN のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
概要
TI の絶縁製品ラインアップは、最大動作電圧と最高の信頼性を組み合わせた製品で、システム寿命の延長と保護の強化を実現します。TI の絶縁製品ラインアップは、スタンドアロン デジタル アイソレータ、絶縁型インターフェイス IC、絶縁型ゲート ドライバ、絶縁型 ADC、絶縁型アンプで構成されています。TI はまた、電源を内蔵した各種ソリューションを提供し、効率的でコンパクトな高性能絶縁型電源を使用する絶縁型信号への電力供給を支援します。