よりスマート、より安全、より小型のモーター ドライブ ソリューションで革新を推進できます
TI のモーター ドライバのさまざまな特長
モーター ドライバ向けの主なテクノロジーを見る
GaN IPM の概要
GaN (窒化ガリウム) を採用した IPM (インテリジェント パワー モジュール) を採用すると、従来型のシリコン MOSFET (金属 酸化膜 半導体電界効果トランジスタ) や IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) に比べて、電力密度と効率を高めることができます。
利点:
- 電力段で >99% の効率を達成しているため、ヒートシンクなどの冷却部品が不要になるほか、全体の効率が向上し、モーター ドライバ システムのサイズを小型化できます。
- <150ns (150ns未満) のデッドタイムや伝搬遅延時間と、PWM (パルス幅変調) スイッチング周波数の引き上げを通じて、電流歪みを低減し、音響特性を改善することができます。
GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
スマート ゲート ドライブの概要
スマート ゲート ドライバは、複数の受動部品を統合しており、ボード サイズの節減、設計の複雑さ緩和、コスト削減に貢献します。スマート ゲート ドライブが搭載している保護機能と構成機能を活用すると、設計の簡素化を推進し、従来を上回る水準のインテリジェンスをモーター システムで実現することができます。
利点:
- システム コストの削減:標準的なゲート ドライバで一般的に使用されている外部部品のうち最大 24 個を統合し、プリント基板のサイズを削減します。
- 信頼性の高い保護:カップリングに起因する FET の不適切なターンオンを防止する目的で、MOSFET のドレイン ソース間とゲート ソース間の障害検出機能を内蔵しています。
- 使いやすさ:電磁干渉を最適化する目的で、デッドタイム自動制御機能とプログラマブル ゲート ドライブ電流機能を内蔵しており、設計を簡素化できます。
スマート・ゲート・ドライブ
スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版)
スマート チューニングの概要
スマート チューニングは、直観的なモーター チューニング機能と制御機能をサポートしており、滑らか、高精度、低ノイズ、効率的なステッパ モーター整流を実現します。スマート チューニング テクノロジーの利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。
利点:
- 効率的なステッパ駆動:電流チョッピング減衰モードを自動的に調整し、電力損失と熱の発生量を低減します
- 静音で滑らかな動作減衰モードを自動的に調整する方法により、ノイズと振動を低減すると同時に、最小のステップ損失を実現します
- 使いやすさ:減衰モードの比率を自動的に設定し、ステッパ モーターの設計時に微調整を行う必要がなくなります
SmartTune ユーザーガイド:3 相 BLDC モーターの迅速なセット アップと回転方法
SmartTune の概要:モーターパラメータを自動チューニング
センサレス制御の概要
プログラミング不要の TI のセンサレス制御機能内蔵ドライバを使用すると、BLDC システムの設計を迅速化できます。インテリジェント モーター コントローラを採用すると、チューニングを容易にし、最終アプリケーションで性能の差別化を実現することができます。
利点:
- センサレス フィールド オリエンテッド コントロール:家電製品で最高クラスの音響特性と効率を実現できます
- センサレス矩形制御:燃料ポンプ、ロボット掃除機、コードレス真空掃除機などのアプリケーションで、3.2kHz の電気速度を達成し、50ms 未満の時間でモーターを起動することができます
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
開始に役立つリソース
モーター ドライバの概要
ブラシ付き、ステッパ、ブラシレス DC モーター ドライバの詳細と、それぞれの一般的な使用方法について説明します。
高度なゲート ドライブ機能の概要
高度なゲート ドライブ機能と、それらの機能を使用して MOSFET のスイッチング制御と最適化を行う方法について理解を深めることができます。
Find resources to get started
Introduction to motor drivers
Learn about the different types of motor drivers: brushed, stepper, and brushless-DC motors and common uses for each.
Advanced Gate Drive Features Overview
Get an understanding of the features of advanced gate drive and how they are used for MOSFET switching control and optimization.