製品変更通知 (PCN)
製品を市場にリリースした後も、TI( テキサス・インスツルメンツ)は継続的な改善戦略を重視しており、その結果、製品または製造プロセスの変更、更新、または中止が必要になることがあります。
TI は、J-STD-046 で規定されているタイムリーな通知に関する要件に準拠しています。変更が、製品の形状、適合性、機能、または品質や信頼性に対する悪影響に関係する場合、業界標準と整合性のある方法でお客様に通知します。
TI は、通知の対象になる変更を実装する前に、以下の情報を提供しています。
- 詳細な説明
- 変更理由
- PCN 追跡番号
- 製品識別 (影響を受ける製品)
- TI の連絡先情報
- 適合性、形状、機能、品質、信頼性に関して予測される (肯定的 / 否定的な) 影響
- 認証計画と結果 (結果が得られていない場合は認証のスケジュール)
- サンプルの供給可能日
- 予測される製品出荷日
車載デバイスに対する製品変更の通知については、TI は AEC-Q100 Revision H に準拠します。
PCN プロセスに関する追加情報は、TI の『一般的な品質に関するガイドライン』に掲載されています。
半導体製品の撤退 / 生産中止 (廃品)
TI の製品撤退 / 生産中止プロセスは J-STD-048 に準拠しています。TI は、便宜性を理由に製品の生産および出荷を終了しないよう努めています。加えて、廃品と撤退に関する当社の日程は、業界規格より長いリード タイムを採用しています。TI は 12 か月にわたってお客様からの最終注文をお受けし、廃止された製品の最終納入までにさらに 6 か月を許容しています。特定の状況下では、撤退スケジュールの加速が必要になる可能性があります。このような場合は、最終購入日と最終納入日を、影響を受けるお客様にお知らせします。
製品の廃品通知の内容:
- 詳細な説明
- PCN 追跡番号
- TI の連絡先情報
- 最終注文日 (通知後 12 か月以内)
- 最終納入日 (注文期間の終了時点から最大 6 か月後)
- 製品識別 (影響を受ける製品)
- 該当する場合は、代替製品の識別
製品の撤退 / 生産中止に関する追加情報は、TI の『一般的な品質に関するガイドライン』に掲載されています。