エッジインテリジェンスの推進

スケーラブルで効率的なビジョン・プロセッサを採用すると、スマート・カメラ・システムにリアルタイム・インテリジェンスを追加可能

video ビデオを見る
ビデオを見る

1 つのプラットフォームで、単一カメラ・システムとマルチカメラ・システムの両方に対応

TI の各種ビジョン・プロセッサを使用すると、同一のソフトウェアを使用して、顔認識、物体検出、姿勢推定、他の AI (人工知能) 機能をリアルタイムで実行することができます。最大 12 台のカメラに対応するスケーラブルな性能を実現しているので、スマート・セキュリティ・カメラ、自律型移動ロボットなど、さまざまな製品を製作できます。

低消費電力のビジョン機能

セキュリティ・カメラやロボット型掃除機などのバッテリ動作システムには、最適化済みの性能と低消費電力動作を実現する低コストのビジョン・プロセッサが必要です。

エネルギー効率の優れたオートメーション

マシン・ビジョンと業務用監視システムには、より高い性能、追加機能、電力効率を実現するビジョン・プロセッサが必要です。

高性能の自律性

自律型システムは複雑な設計を採用しており、多くの場合はセンサ・フュージョン機能と機能安全機能を採用しています。この状況で、低コストと高性能の両立が求められています。

エッジ AI のビジョン・アプリケーションで TI 製品を選択する理由

checkmark

スケーラブルな性能

TI の製品ラインアップは、低、中、高の各性能を想定して製作した各種デバイスを取り揃えているので、スケーラビリティを確保して、低コストのエッジAI アプリケーションの製作と導入を進めやすくなります。

checkmark

エネルギー効率の高い処理

TI のディープ・ラーニングとビジョン・アクセラレータ機能は業界をリードするエネルギー効率を達成しているので、これらを採用すると、システムの消費電力、レイテンシ、コストを低減できます。

checkmark

市場への早期導入

無償のハードウェア評価 (ターゲット・ハードウェアへのリモート・アクセス)、画像信号処理 (ISP) のチューニング、AI モデルのトレーニングなど、エンド・ツー・エンド (最初から最後まで対応) のソフトウェアとツールを使用すると、開発期間を短縮できます。

無償の評価 / 開発ツール

Edge AI Studio を使用すると、組込みデバイスをターゲットにして、ディープ・ラーニング・モデルの構築、評価、導入を実施できます。この機能は無償で使用できます。今すぐログインが可能です。

主な特長:
 

  • このツールはクラウド内で動作するので、インストールは不要です。
  • 最適化とトレーニングが完了した数百種類のモデルに、無償でアクセスできます。
  • 実際の評価ハードウェアにリモート・アクセス可能。
  • 独自のデータを持ち込み (2023 年第 2 四半期に予定)、独自のモデルを持ち込みます。  

業界標準の各種 API とフレームワーク

TI は、TensorFlow、PyTorch、ONNX、TVM などのオープン・ソース・フレームワークをサポートしており、エッジ AI アプリケーション開発ワークフローを簡素化できます。
 

スケーラブルなビジョン・プロセッサ

Our portfolio of vision processors is suitable for a wide range of embedded vision applications and offers performance scalability that supports systems with up to 12 cameras.

AM62Ax

AM68A

AM69A

AM69A

説明 セキュリティ・カメラ、ロボット掃除機、芝刈り機などのバッテリ動作システムがターゲット リテール・オートメーションやファクトリ・オートメーションで採用例の多いマルチ推論リアルタイム・システム向けに最適化済み 自律型移動ロボットなどの高性能センサ・フュージョン・システム向けに製作済み
性能 2 TOPS の性能 (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) 8 TOPS 32TOPS
電源 最小 1W 最小 6W 最小 15W
カメラ 最大 2 台の RGB-IR カメラ 最大 8 台の RGB カメラ 最大 12 台の RGB カメラ
最大解像度 5 MP 12 MP 12 MP
4K 描画時のフレーム・レート 30fps 60fps 60fps (2 つの同時ストリーム)

ハードウェア・ボード

評価ボード
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ・キット

SK-AM62A-LP スタータ・キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン・プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / (...)

評価ボード
ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット

SK-AM68 スタータ キット / 評価基板 (EVM) は、AM68x ビジョン SoC (システム オン チップ) をベースにしています。この SoC が搭載しているのは、最大 480MP/s をサポートする 1 個の画像信号プロセッサ (ISP)、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ、2 個の 64 ビット Arm® Cortex®-A72 CPU、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコードのサポート機能です。SK-AM68x は、マシン ビジョン、交通監視、リテール オートメーション、ファクトリ (...)

評価ボード
ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM69 と AM69A の各スタータ キット

SK-AM69 スタータ キット / 評価基板 (EVM) は、AM69x AI ビジョン プロセッサをベースにしています。このプロセッサが搭載しているのは、最大 1440MP/s をサポートする 1 個の画像信号プロセッサ (ISP)、32TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ、8 個の 64 ビット Arm® Cortex®-A72 マイクロプロセッサ、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコード機能です。SK-AM69x は、マシン ビジョン、交通監視、リテール オートメーション、ファクトリ オートメーションに最適な選択肢です。

スタータ (...)

主なパートナー

ベンダ
特化型
Phytec システム・オン・モジュール (SoM)
詳細
Allied Vision カメラとセンサ
詳細
D3 Engineering カメラ、レーダー、センサ・フュージョン、ハードウェア、ドライバ、ファームウェア 詳細
Ignitarium AI サービスとロボット 詳細
RidgeRun Linux 開発、GStreamer プラグイン、AI アプリケーション
詳細
Kudan SLAM (Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と環境地図作成の同時実施) 詳細
Amazon Web Services 機械学習、モデル管理、IoT (モノのインターネット) に適した各種クラウド・サービス 詳細
e-con Systems カメラの設計とサービス、画像処理ソリューション、カメラ / ISP (画像信号処理) のチューニング、コンピュータ・ビジョン
詳細
Scuttle Robotics LLC オープン・ソース形式でペイロードに対応したモバイル・プラットフォーム
詳細
FRAMOS カメラと ISP (画像信号処理) のチューニング、3D カメラ、画像処理ソリューション、コンピュータ・ビジョン
詳細

トレーニングとリソース

Explore a selection of self-paced lessons for edge AI and robotics development. Follow along with free cloud tools without having to purchase an evaluation module.

Edge AI Academy (英語)

Edge AI Academy (英語) は、スマート・アプリケーションの開発方法を習得するための優れた方法です。無償のクラウド・ツールを使用し、ご自分のペースで習得を進めることができます。

エッジ AI 開発の基礎として活用できる機能:

  • 実践的なコーディング・プロジェクト
  • 上級ユーザー向けの特別なトピック

詳細

Robotics Academy (英語)

Robotics Academy は、オープン・ソースのコミュニティ・プラットフォームと無償のクラウド・ツールを使用し、スマートで安全、かつエネルギー効率の優れたロボットを製作する方法を説明します。

ロボット開発の基礎:

  • 対象追跡
  • 衝突回避
  • 自律型ナビゲーション

詳細

エッジAI のデモ

TI のデモや、TI のエコシステム・パートナーが作成したデモを参照すると、TI のエッジ AI 技術を使用してどのようなサンプルを製作できるのか確認することができます。

  • スマート・カメラ
  • ビデオ分析
  • 自律型の各種機械
  • 自律型移動ロボット

詳細