明日の革新を推進

高度なセンシング テクノロジーは、電気自動車 (EV) から産業用オートメーションまで、多様なアプリケーション分野の製品設計に役立ちます。TI は数十年にわたる経験を活用し、ディスクリートと統合型両方のソリューションを提供し、高精度、短い応答時間、妥協のない信頼性の実現を支援しています。TI の製品ラインアップをご覧になり、TI のセンシング IC を活用して、開発中製品の構想を具体化する方法をご確認ください。

高精度センシングにより、システム性能の向上と効率の向上を実現する方法

EV (電気自動車) やデータ センターから、エネルギー管理システムやロボットまで、最新のシステムが搭載している各種センサ IC の機能と革新をご確認ください。
ホワイト ペーパーを読む

TI のセンシング技術の特長

開発中システムの最も重要な要件を満たす
システム性能の最大化
市場投入までの期間を短縮

TI の各種センシング技術をご確認ください

各種システムで高精度かつ高速な電流センシング

電流センシングの性能が向上した結果、それらを土台として以後の世代の革新を積み上げ、各測定でより高精度の結果を取得できるようになっています。TI の各種デバイスを採用すると、最大 1.3MHz のゲイン帯域幅を達成し、より高精度の制御と保護機能を活用して高速な応答システムを製作するのが容易になります。

利点:

  • 1µV の低オフセットで済む最大誤差。
  • 0.01% の小さいゲイン誤差。
  • 温度範囲全体で 0.01μV/°C の小さいドリフト。

技術記事

4 key current-sensing design trends that are powering electrification

システム電圧の高電圧化、システム保護機能の強化、遠隔測定 (テレメトリ) 監視、フォーム ファクタの小型化の詳細をご覧ください。
e-Book(PDF)

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

TI の電流センシング アンプを活用する設計方法をご確認ください。この e-Book (PDF) は、現在一般的に使用されていて、難易度の高い機能と回路の多くを取り上げています。

エネルギー分野における電流センシングのトレンド

ホール効果センサからシャント ベースのデバイスに至るまで、革新的な電流センシング ソリューションが、エンジニアによる高速・高精度かつ安全な高電圧システムの設計をどのように支援するのかをご紹介します。

AMC23C12アクティブ

調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

TMCS1123アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ

INA700アクティブ

40V、16 ビット シャント内蔵 E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ

精度と信頼できる電圧測定機能を活用して、システム性能を最大化

AC 電圧と DC 電圧のどちらを測定する必要がある場合でも、絶縁型と非絶縁型の各電圧センシング ソリューションで構成された TI の多様な製品ラインアップを採用すると、業界をリードする精度を実現し、システム性能を最大化することができます。外付け部品点数の低減、基板面積の節減、コストの削減に役立つ高集積ソリューションを提供し、設計をシンプルにします。数十年にわたる革新を基盤とする TI の電圧センシング テクノロジーは、精密な制御と保護を実現するために、より高精度な測定を可能にします。


ホワイト・ペーパー

絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率性の最大化 (Rev. A 翻訳版)

高電圧を測定する高精度の絶縁型電圧センシングは電気工学に関する大きな課題を提示しています。小型、高効率、かつコスト効率に優れたパワー コンバータとモーター コントローラは、現在の市場において不可欠です。
アプリケーション・ノート

高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版)

このアプリケーション ノートでは、AMC038x デバイス、すなわち、高電圧センシング用の抵抗分圧器を内蔵したガルバニック絶縁型アンプおよび変調器を紹介し、その利点と一般的な使用事例を説明します。
製品概要

Small-Size INA500x Versus Discrete Difference Amps

ディスクリート構成に比べて小型、低コスト、高性能を実現する差動アンプ INA500x ファミリをご確認ください。

AMC0381D-Q1アクティブ

車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ

AMC0311R-Q1アクティブ

車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

INA500アクティブ

低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (Iq)、小型減衰差動アンプ

リニア動作または回転動作の高精度測定を実現

高性能、低消費電力、コストを重視した位置センシング アプリケーションを最適化できます。高精度で低ドリフトの TI の各種製品は、開閉の検出、モーター整流、ロータリー エンコーディング、角度センシング、直線変位などの高度な機能を実現します。

利点:

  • ジッタと出力遅延が 5μs 未満の高性能ホール エフェクト センサ。
  • 最大 20KSPS で 2.6% の感度ドリフトを達成する 3D リニア センサ。
  • 範囲 360° の高精度 (標準値 0.1°) AMR 角度センサ。
  • コスト最適化された設計に適したソリューション。
  • 約 1µm の分解能と、最大 480Krpm の回転速度を高精度測定するための高精度誘導性ソリューション。
  • 統合型 DSP と対数アンプなど、超音波ソリューションの幅広い製品ラインアップ。

 


ホワイト・ペーパー

位置センサによる車載および産業用アプリケーションの革新 (Rev. A 翻訳版)

車載と産業用の各アプリケーションにおける位置検出のトレンドと、それに関連する設計課題や解決策をご覧ください。
ホワイト・ペーパー

リニア 3D ホール効果位置センサでシステム性能を向上

TI のリニア 3D ホール効果位置センサを活用して、自動製造機器や産業用機器がシステム レベルで直面している設計上の課題を解決する方法をご確認ください。

プレシジョン ラボ シリーズ:磁気センサ

磁気センサの基礎、主な設計仕様、ホール効果アプリケーションのヒントなどをご確認ください。

TMAG6180-Q1アクティブ

車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

TMAG5170アクティブ

シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ

TUSS4440アクティブ

対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC

よりインテリジェントで効率的なアプリケーションに適した、高分解能の近接センシング

過酷な環境条件に耐える、長距離対応のエッジ インテリジェンス機能を搭載したセンシング アプリケーションを実現できます。低消費電力のシンプルな動作検出からハイエンド画像処理まで、TI の幅広い製品ラインアップはお客様のニーズを満たすソリューションを取り揃えています。

TI のミリ波 (mmWave) レーダー センサの利点:

  • 誤差が 1mm 未満、1 度という精度で、3D の複数の物体を検出し、追跡します。
  • 過酷な環境条件でも、静止している物体や移動している物体を検出します。

技術記事

新興市場における近接センシングの役割

近接センサの詳細と、現在の新興市場の設計要件を満たす最適な種類を選択する方法をご確認ください。
ホワイト・ペーパー

ミリ波センサの基礎

TI のミリ波センサの詳細をご確認ください。このセンサは、RF (無線周波数)、アナログ、デジタルの各電子部品を組み合わせて使用し、付近にある物体の距離、速度、角度を判定することができます。
アプリケーション概要

How 60GHz Radar Sensors Reduce False Detections for Sensing Applications

60GHz ミリ波レーダー センサを活用して、誤検出と検出失敗を低減し、周囲の状況に関するより高精度な情報を渡す方法をご確認ください。

OPT3101アクティブ

ToF ベース長距離近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE)

システムの性能、安全性、信頼性を向上

TI の環境センシング製品ラインアップは、開発中システムで信頼性の高い温度、湿度、圧力の測定を実現するのに役立ちます。TI には 40 年にわたる経験があり、精度の向上、消費電力の低下、小型パッケージを実現する方法で、システム性能の最大化に貢献するセンサの設計と製造で実績を積んできました。

利点:

  • 200 種類以上のオプションから選択できます。
  • ゼロ キャリブレーションの設計を実現可能。
  • 最善の場合、±0.08℃ の精度。

アプリケーション概要

Temperature sensing fundamentals

効率的な温度監視と保護に役立つ、設計と IC に関する検討事項をご確認ください。
e-Book(PDF)

エンジニアのための 温度センシング設計ガイド

システム性能の向上、機能の強化、フォーム ファクタの小型化に役立つ各種設計手法をご確認ください。

プレシジョン ラボ シリーズ:湿度センサ

湿度の基礎と、TI の温度・湿度一体型センサを活用して開発を開始する方法をご確認ください。

可視光の IR (赤外線)、XYZ、RGB のスペクトルを高精度測定

システムで必要なのが改ざん検出、LED とディスプレイの輝度調整、色調整、昼と夜の検出、あるいはカメラ管理であっても、お客様のニーズにお応えする光センサをご用意しています。TI の光センサは、人間の目との類似性が高いスペクトル特性、高速変換時間、低消費電力、高分解能、比類のない色精度を通じて、多様な照明条件で高い性能を確実に実現します。


アプリケーション概要

How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

ユーザー環境の改善、エネルギー消費の最適化、デバイス寿命の延長に役立つ、光センサの基本的な設計に関する検討事項をご確認ください。

プレシジョン ラボ シリーズ:光センサ

光検出の基礎、アプリケーションの使用事例、開発中の設計に光センサを統合する方法をご確認ください。

OPT4001アクティブ

高速、高精度デジタル周辺光センサ (ALS)

OPT4003-Q1アクティブ

自動車用、高速、高精度のデジタル光センサ

OPT4048アクティブ

高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ