過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提示などを実施しようとする場合、絶縁型と非絶縁型の各電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、シンプルさ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。 

電流センシング システムで TI 製品を選択する理由

業界をリードする精度を達成
より高精度の制御機能と保護機能を実現
開発中システムに最適なソリューションの検索

Compare isolated current-sensing technologies

各種絶縁型電流センシング テクノロジー技術の比較

ホール効果センサ絶縁型シャント変流器Rogowski コイル
DC 対応はいはいいいえいいえ
測定対象の電流AmA から AA から kAA から MA
出力アナログアナログまたはデジタルアナログ:シグナル
コンディショニングが必須 (フィルタ、ゲイン) 
アナログ:シグナル コンディショニング
が必須 (積分器、フィルタ、ゲイン)
帯域幅最高 1MHz
最高 1MHz
センサによる制限1MHz 以上
伝搬遅延
<1µs (1μs 未満)
1µs ~ 3µs
>3µs (1μs 未満)
<1µs (1μs 未満)
精度0.9%~2%0.1%~2%0.1%~1%0.2%~5%
温度ドリフト50ppm/K25ppm/K ~ 300ppm/K<100ppm/K (100ppm/K 未満)50ppm/K ~ 300ppm/K
電力損失mWmW から WmWmW
ソリューション サイズ小型中程度大型大型

ホール効果電流センシング関連のリソース

ホール効果電流センサは、本質的に絶縁型センサの一種です。パッケージの 1 次側を通過する電流が原因で磁界が発生し、ホール素子がその磁界を検出します。ホール素子は、磁界の大きさに比例するアナログ電圧出力信号を生成し、A/D コンバータを内蔵したマイコンがその値を読み取ることができます。

TI の主な製品カテゴリの詳細:


ホール効果電流センサにより高電圧システムのセンシングを簡素化する方法

この記事では、高電圧の電流センシング回路を設計する場合に重要な複数の要因の概要を説明し、シャント ベースとホール効果の各テクノロジーを評価するほか、精度、シンプル簡潔さ、コストのトレードオフに注目します。
ホワイト・ペーパー

Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

このホワイト ペーパーでは、絶縁型電流センシングに関するニーズの高度化に対応する方法に加え、関連する技術面やコスト面の一般的な課題を克服する方法について説明します。
アプリケーション概要

低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版)

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。

TMCS2100-Q1アクティブ

AEC-Q100 認証取得済み、プログラマブルコアレス高精度ホール エフェクト電流センサ

TMCS1126アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ

TMCS1133アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

絶縁型シャント ベース電流センシング関連のリソース

低電圧と高電圧の両方のソリューションが、シャント ベースの電流センシングを実装しています。高電圧の電流センシングを実現する場合に必要なのは、絶縁型アナログ フロント エンドという形式 (デジタル アイソレータまたは絶縁型アンプを使用)、あるいは絶縁機能を内蔵したデータ コンバータ (絶縁型 ADC を使用) という形式です。TI には、開発中のシャントへの直接接続に適した 絶縁型 ADC や絶縁型アンプがあります。ほかに、非絶縁型データ コンバータを使用可能にするデジタル アイソレータもあります。これらをご確認ください。

これらの主な製品カテゴリの詳細:


アプリケーション概要

絶縁型シャント電流検出と閉ループ電流検出の精度の比較

この資料では、単一電源電圧の絶縁型アンプである AMC3302 を、一般的な閉ループ電流センサと比較します。
ホワイト・ペーパー

絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)

この資料では、絶縁型アンプ ベースのソリューションと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、後者のいくつかの利点を説明します。
Analog Design Journal

絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版)

この記事では、特定のシステムに最適な絶縁型アンプを選択する方法を説明します。

AMC131M03アクティブ

3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC

AMC3302アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

AMC1306M25アクティブ

±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

電流トランス センシング関連リソース

電流トランスは、さまざまな種類のコアの周囲に巻き付けた巻線を使用する方法で、注目する電流範囲と帯域幅の全体にわたって高精度の測定を実施します。電流トランスは、1 次側の電流に比例する小さい電流を出力します。この電流をシャントに流して、測定を行います。この出力は通常、増幅と、データ コンバータによる測定を行う必要があります。ただし、一部のデータ コンバータは増幅段を内蔵しています。

高精度センシングを実現する TI の非絶縁型データ コンバータ製品ラインアップをご確認ください。外部で信号を増幅して A/D コンバータに渡す必要がある場合、TI のアンプ製品ラインアップをご確認ください。

これらの主な製品カテゴリの詳細:


スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能、マルチチャネルの A/D コンバータ (ADC) を使用して、Class 0.1 の 3 相電力量測定を実装しています。
アプリケーション概要

ローサイド電流検出回路のインテグレーション

このリファレンス デザインは、電圧と電流の入力を高精度測定し、電源システムの誤動作や電力品質に関連する障害を精密かつ迅速に特定します。
回路設計

単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版)

このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル ADC を使用し、Class 0.1 の相分割エネルギー測定機能を実装しています。

ADS9817アクティブ

アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC

ADS131M04アクティブ

4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

ADS131E08アクティブ

電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

Rogowski コイル センシング関連リソース

Rogowski コイルはコアレス設計です。そのため、広い電流範囲と帯域幅にわたって測定を行えます (通常、磁気コアの飽和は範囲と帯域幅の制限を招くからです)。Rogowski コイルは、測定対象の電流信号に対応する導関数を出力します。信号を高精度で読み取るには、ディスクリート ソリューションまたはソフトウェアの統合が必須です。

高精度センシングの実現に役立つ TI の非絶縁型データ コンバータ製品ラインアップや、ディスクリートのシグナル コンディショニング実現に役立つ TI のアンプ製品ラインアップをご確認ください。

これらの主な製品カテゴリの詳細:


アプリケーション概要

PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版)

アクティブ積分器を採用したこのリファレンス デザインは、Rogowski コイルを採用しているため、広い入力電流範囲に対応しています。また、精度、直線性、安定性、再現性も達成しています。
アプリケーション概要

H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版)

H ブリッジ アプリケーション内の電流をインライン測定する場合に生じる、設計上の課題の詳細をご確認ください。
アプリケーション概要

PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版)

このリファレンス デザインは、Rogowski コイル センサを取り付けたプリント基板 (PCB) を使用し、部品表 (BOM) コストの低減、広い測定範囲、良好な直線性を達成します。

OPA2188アクティブ

0.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

INA188アクティブ

36V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

ADS131M04アクティブ

4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

Choose your isolated current-sensing solution

非絶縁型技術

非絶縁型電流センシング テクノロジー

負荷または回路の他の部分に到達する前に、電源レール内の電流を測定

ハイサイド電流センシングで、バス電圧とシステム負荷の間にシャント抵抗を配置すると、シャント抵抗がグランドに直接接続されなくなるので、グランドの外乱を排除できます。ハイサイド電流センシングは、負荷からグランドへの短絡状況も検出します。TI は、高電圧対処能力と高い同相除去比 (CMRR) を特長とする多くのデバイスを提供しており、高電圧レールの電流を高精度で測定するのに役立ちます。

ハイサイド製品の主なカテゴリの詳細:


シンプルな設計、低ドリフト、小型サイズのシャント内蔵ソリューションの実現

電流センシングの分野は、いくつかの進歩を通じて多くの市場セグメントで増加を続けています。EZShunt™ テクノロジーを活用すると、この分野で、低ドリフト、小型サイズ、システムの複雑さの低減という特長がいずれも実現しやすくなります。
アプリケーション概要

高電圧の電源レールにおける高精度の電流測定 (Rev. E 翻訳版)

電流センス アンプに特に注目し、ハイサイド電流センシングの利点と、この電流センシング方式に関連する設計上の課題の詳細を確認することができます。
アプリケーション概要

Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)

オペアンプに特に注目し、ハイサイド電流センシングの利点と、この電流センシング方式に関連する設計上の課題の詳細を確認することができます。

INA281アクティブ

-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ

INA238アクティブ

アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ

INA149アクティブ

同相電圧が高い差動アンプ

グランドに戻るリターン パス内で電流を測定

ローサイド電流センシングは、負荷とグランドの間で 1 個のシャント抵抗を使用します。ローサイド測定の長所の 1 つは、同相電圧がゼロに近いことです。短所は、シャント抵抗の両端間の電圧降下が、電源グランドと、負荷グランドまたはシステム グランドとの電位差として表面化することです。TI は、高精度かつコスト重視のアプリケーションでローサイド センシングを実現するのに役立つ、多様なアンプを提供しています。

ローサイド製品の主なカテゴリの詳細:


シャントを使用して高速ローサイド電流を測定する場合、スルーレートまたは帯域幅を向上させる必要がありますか?

これは、4 部構成シリーズの最初の記事 (英語) であり、TI 独自の CMOS (相補型金属 - 酸化膜 - 半導体) 高精度プロセス技術で製作したオペアンプを使用して、システムの精度と効率を向上させる方法について説明しています。
アプリケーション概要

ローサイド電流検出回路のインテグレーション

ローサイド センシングの詳細や、オペアンプを使用したディスクリート実装と、電流センス アンプを使用した統合型実装の違いを確認できます。
回路設計

単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版)

この単一電源ローサイド電流センシング ソリューションは、最大 1A の負荷電流を高精度で検出し、50mV ~ 4.9V の範囲内の電圧に変換します。必要に応じて、入力電流と出力電圧の範囲をスケール化 (倍率変更) することもできます。

TLV9052アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

OPA2387アクティブ

超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ

INA180アクティブ

26V、350kHz、電流センス アンプ

高速スイッチング同相過渡電圧 (dv/dt) に対処できるインライン電流センシング

インライン電流センシングは、真の位相電流測定を行い、閉ループ制御で、インバータまたはモーターからのフィードバック情報の品質最適化に役立ちます。この種のアプリケーションで同相電圧に相当するのは PWM (パルス幅変調) 信号です。(PWM 除去回路がイネーブルになっていない場合) PWM 信号は出力信号を妨害する結果になるので、電流センス アンプの要件は過酷になりがちです。つまり、電流センス アンプは DC と AC の両方で非常に良好な CMRR (同相除去比) を達成する必要が生じます。幸い、TI は PWM 除去能力の強化と高 CMRR の両方に対応した各種デバイスを提供しています。

インライン型製品の主なカテゴリの詳細:


アプリケーション概要

PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版)

ソレノイドやバルブを使用するアプリケーションで電流計測を行うと、ソレノイドの動作特性の変化を検出できます。
アプリケーション概要

H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版)

H ブリッジ アプリケーション内の電流をインライン測定する場合に生じる、設計上の課題の詳細をご確認ください。
アプリケーション概要

PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版)

モーター アプリケーション内の電流をインラインで測定する場合に生じる、設計上の課題の詳細をご確認ください。

INA241Aアクティブ

強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ

INA240アクティブ

強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

INA296Aアクティブ

-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ

高速アラート生成または範囲外の条件に対応する電流センシング

過電流保護は、範囲外の条件または障害条件を迅速に検出するための最も基本的な電流監視形式です。TI の製品ラインアップは、高帯域幅デバイスと高スルーレート デバイスのほか、高速スループットを実現するためのコンパレータやアラート デバイスを取り揃えており、この安全機能を実現できます。

過電流保護製品の主なカテゴリの詳細:


その他の技術資料

Over-Current Detection Products Brochure

ディスクリート電流センス アンプ (CSA) とコンパレータ、あるいはコンパレータ内蔵 CSA を使用して、過電流または範囲外の状態への対策を実装する方法の詳細をご確認ください。

過電流センシングの手法

このトレーニング (英語) は、過電流保護で使用する一般的な回路と部品を特定して評価し、過電流保護機能で高精度の電流測定機能を使用する場合の改善点を強調します。
回路設計

絶縁型過電流保護回路

この回路は、過電流を高速検出できるように、絶縁型コンパレータを使用する方法を提示します。

INA381アクティブ

過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ

INA200アクティブ

コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

INA849アクティブ

超低ノイズ (1nV/√Hz)、高速 (28MHz、35V/μs)、高精度 (35μV) の計測アンプ

サブミリアンペア (1mA 以下) の小電流測定

小電流を測定するときに誤差を最小限に抑えるには、入力バイアス電流の小さいセンサが必要です。アンプの入力バイアス電流が標準的な大きさの場合、バイアス電流が測定電流を上回るので、精度が低下し、信号対雑音比 (SNR) が小さくなります。TI はナノアンペア単位の入力バイアス電流を実現する各種アンプを提供しており、サブミリアンペア (1mA 以下) の測定を行う場合でも高精度を実現できます。

サブミリアンペア (1mA 以下) 製品の主なカテゴリの詳細:


アプリケーション概要

Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier

電流センシング用の計測アンプと電流センス アンプの詳細をご確認ください。
回路設計

電流センシング アンプ搭載、高電圧と高温に対応する、ハイサイド 低電流 (マイクロアンペア) センシング回路 (Rev. A 翻訳版)

この回路は、電流センス アンプを使用し、最大限のダイナミック レンジを確保して、マイクロアンペア単位の微小電流をで高精度かつ高信頼性で測定する方法を提示します。
アプリケーション概要

Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

電流ゲインの大きい (β が >1,000 超) 用途向けの最適化を実施したスーパーベータ トランジスタの詳細をご確認ください。この種のトランジスタは、デバイスの入力バイアス電流と、温度範囲全体での入力バイアス電流のドリフトを低減するのに役立ちます。

INA819アクティブ

±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 2 と 3)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ

OPA392アクティブ

シングル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ

INA190アクティブ

ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ

開始するための追加リソースを探す


ビデオ

EV の充電とソーラー エネルギーの各分野における電流センシングのトレンドをご確認ください

世界各地で再生可能エネルギー源の採用が進むにつれて、高精度かつ高信頼性の電流センシングのニーズが高まっています。ホール効果センサからシャント ベースのデバイスに至るまで、TI は高速、高精度、安全な高電圧システムの設計をサポートしています。

関連テクノロジー

関連テクノロジーの詳細

電圧センシング ソリューション

より高い精度と信頼性で、AC 電圧と DC 電圧を測定

絶縁

高電圧システムの要求に対応できる設計を採用した各種デバイスは、優れた信頼性の達成に貢献

高電圧

高電圧システムの要求に対応できる設計を採用した各種デバイスは、優れた信頼性の達成に貢献

ロボット

知覚センシングに特化した当社の製品を使って、ロボティクスの構想を実現