高品質の Bluetooth LE を実現する SimpleLink™ CC2340 および CC2755 ワイヤレス マイコンを使用して、次のコネクテッド アプリケーションの開発を開始できます。TI は、710nA 未満のスタンバイ電流、最高 125C の温度範囲への対応、高品質 RF という特長を達成しているため、お客様は、医療、アクセス ポイント、スマート ホーム、資産追跡、パーソナル エレクトロニクスなどの各種アプリケーションに Bluetooth LE を追加できます。TI は、開発中のシステム設計に合わせて、Zephyr® RTOS や FreeRTOS™ のような一般的なオープンソース エコシステムをサポートしています。
TI の Bluetooth LE を選択する理由
Bluetooth Low Energy (BLE) テクノロジー
Zephyr®
Zephyr スタックは、TI の Bluetooth LE コントローラによって実現される低消費電力を維持しながら、完全に認証されたオープンソースかつポータブルな Bluetooth ソリューションを提供します。TI 管理のダウンストリーム ブランチを通して、CC2340 および CC2755 の各デバイスで、より迅速な供給、バグ修正、管理された更新を確実に実施します。
Bluetooth Mesh
TI の Bluetooth Mesh ソリューションを採用し、低消費電力センサとオートメーションの各アプリケーションを製作する方法をご確認ください。710nA という低いスタンバイ電流でバッテリ動作時間を延長できる TI の Bluetooth LE ソリューションのラインアップは、メッシュ ネットワーク内のさまざまなノードをサポートできるように、多様な要件に対応しています。
Bluetooth チャネル サウンディング
Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで Bluetooth 接続デバイスを強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな測距設計が可能となります。
資産追跡
コンシューマ アプリケーション向けに、CC2340R5 は Apple® Find My® ネットワークをサポートしています。このネットワークは、数億台の Apple デバイスにまたがる、エンドツーエンドで暗号化されたクラウドソーシング型の位置情報ネットワークです。
産業用アプリケーションでは、TI パートナーの Hubble Network は、世界中の地上波ネットワークと低軌道衛星コンステレーションを通じて、同じ CC2340R5 をグローバルな範囲まで拡張します。
カテゴリ別の参照
デュアル モード Bluetooth コントローラ
開始に役立つリソース
4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン
10 年以上のコインセル バッテリ寿命を実現するスター ネットワーク用の湿度/温度センサ ノードのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、当社のナノパワー システム タイマ、SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および湿度センシング技術を使用した、デューティサイクルのセンサ エンド ノードに対する超低消費電力の手法を示します。これらの技術の採用で、バッテリ動作期間を大幅に延長でき、標準的な CR2032 リチウムイオン コイン電池で 10 年以上の動作期間を実現します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も公開しています。
Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
エネルギー監視用 Bluetooth Low Energy リファレンス デザイン
TIDC-BLE-METER-READING リファレンス デザインは、SimpleLink™ CC2650 マルチスタンダード ワイヤレス マイコンと対応する SensorTag モジュールを使用して Bluetooth® Low Energy (BLE) リンク経由でエネルギー モニタ デバイスを読み取るアプリケーションに焦点を合わせています。そして、このモジュールは、メーター データ ソースとしてのデザイン TIDM-3OUTMSTSTRPから (小規模な変更を加えて) ハードウェアに接続されます。また、このリファレンス デザインには、リモート リーダーおよび制御端末として機能する (...)