Mioty テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 をベースとする真の標準化済みテクノロジーです。Mioty は Sub-1GHz 通信を使用して長距離に対応し、革新的なテレグラム分割を通じて信頼性の高いネットワークを実現しています。また、単一の基地局で数千台のデバイスへのスケール化にも対応しています。対象アプリケーションは、各種メーターや、環境監視、産業用監視のような超低消費電力センサ デバイスです。これらのセンサ デバイスを Mioty ネットワーク内で使用すると、10 年を上回るバッテリ動作期間も実現可能です。

TI の mioty 製品を選ぶ理由

低消費電力
使いやすい
創設メンバー
設計と開発

はじめに

Mioty は、課題の多い環境で信頼性と効率的な転送を確保できるように、大規模展開向けの通信を実現します。このプロトコルは、長距離、低消費電力、スケーラビリティの高いアプリケーションに適しています。

独自ネットワークの構築を開始するには、以下の手順に従います。


CC1312PSIPアクティブ

Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵

CC1352Pアクティブ

パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

CC1310アクティブ

128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MIOTY テクノロジー向けのプロトコル ソフトウェア

LaunchPad SensorTag キットを活用して MIOTY® プロトコル ソフトウェアの評価を開始する方法:

  1. CC1352R SensorTag キットを 1 個または複数購入します
  2. CC1352R1 LaunchPad 開発キットを 1 個購入します
  3. SimpleLink™ ソフトウェア開発キットをダウンロードします
  4. MIOTY スタック開発については、Stackforce にお問い合わせください
  5. MIOTY からゲートウェイを注文します


MIOTY テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 (...)

評価ボード

SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

開発キット

CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

CC1352R マルチバンド ワイヤレス MCU は SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームに属しており、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4、ホスト マイコンで構成されています。どの通信プロトコルを実装する場合でも、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットで構成された、使いやすい共通の開発環境を共有できます。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 (...)

Technical Resources

mioty FAQ (よくある質問) 

TI の mioty FAQ をご覧になると、この新しい標準プロトコルの詳細を確認できます
技術記事

MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-

mioty テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 をベースとする真の標準化済みテクノロジーです。

Radiocrafts 社が説明する mioty モジュール 

新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) 規格である mioty の詳細について、MIOTY Alliance のメンバーである Radiocrafts 社の説明をご覧ください。

よくある質問に対する回答を検索できます

mioty テクノロジーは、他の LPWAN テクノロジーとどう違いますか?

mioty は、データの送信方法に関して独自の機能を備えています。mioty はそれを 1 つのパケットとして送信する代わりに、テレグラム (データ パケット) を複数のサブテレグラムに分割し、時間領域と周波数領域で分散します。この結果、mioty は他の LPWAN テクノロジーに比べて、スケーラビリティと信頼性が向上しています。

mioty にはどれぐらいの到達距離を期待できるでしょうか?

都市部で 5km、郊外で 15km の通信が可能です。

mioty はどの周波数帯をサポートしていますか?

仕様に記載されているように、868MHz および 915MHz 周波数は TS-UNB ファミリによってサポートされています。

双方向通信のサポートは、どのようなスケジュールで予定されていますか?

Stackforce の mioty スタックはすでに、双方向通信と、さまざまなゲートウェイ プロバイダからのゲートウェイをサポートしています。

mioty の PHY 機能とセキュリティ機能に関する情報はどこで入手できますか?

mioty は、 ETSI TS103358 規格に基づくテレグラム分割超狭帯域 (TS-UNB) ファミリをベースにしています。プロトコルに関する技術的な詳細については、仕様の第 6 章を参照してください。

mioty のライセンス料はどのような仕組みですか?

mioty の使用に関連する IP ライセンスのコストがあります。これはデバイスごとに 1 回限りのコストであり、Sisvel が処理します。詳細については、 ウェブサイト を参照してください。

高性能ゲートウェイと低コスト ゲートウェイの主な違いは何ですか?スケーラビリティに違いはありますか?

主な違いは、ダイナミック レンジと直線性です。これは、他のより強い要求信号や不要な信号が存在する場合に、弱い信号を処理する受信能力に影響を与えます。これはスケーラビリティに影響を与える可能性がありますが、信号処理の観点からは、スケーラビリティに関して何ら違いはないはずです。低コスト ゲートウェイは、主に屋内または郊外の評価用途を目的としていますが、高性能ゲートウェイは屋外の都市ソリューションに使用する必要があります。

現在市場に出回っているゲートウェイとコストは?

現在、Diehl、BehrTech、Weptech から 3 つの mioty ゲートウェイが市販されています。  mioty ストア にアクセスして、製品をご覧になるか、見積もりを依頼するか、メーカーに直接お問い合わせください。