TI の各種マルチプロトコル ワイヤレス マイコンを活用すると、長距離の Sub-1GHz ネットワーク向けの Bluetooth® Low Energy や、Bluetooth® Low Energy 設計に組み込める Zigbee® など、あらゆるワイヤレス プロトコルの組み合わせに対応できます。SimpleLink™ ワイヤレス マイコン プラットフォームのデバイス製品ラインアップから最適な選択肢を選定できます。このプラットフォームは、マルチプロトコルの同時動作、共存、プロビジョニングに対応できる多様なオプションを提供しており、1 つまたは複数のチップを使用して複雑な IoT システムを製作することができます。
Our multiprotocol solutions for you
TI は、ダイナミック マルチプロトコル マネージャ (DMM) というソフトウェア層を提供しています。DMM を使用する場合、複数のプロトコル スタックの間での切り替えをリアルタイムで実施する方法で、1 個のマイコン上で 1 つの無線を使用して複数のワイヤレス プロトコルを同時に実行することができます。 その結果、開発中システムで発生する可能性のあるすべての状態に対してカスタム プロパティの優先順位を決定し、各プロトコル スタックを効果的に管理して待ち時間を最小限に抑えることができます。TI のソリューションは高度にカスタマイズ可能であり、デベロッパーは開発中システムの状態に応じて優先順位を設定できます。
マルチプロトコル / マルチ プロビジョニングの交換処理とは、デバイスを既存のワイヤレス ネットワークに参加させるために情報 ((ネットワーク名 (SSID)、パスワード、セキュリティの種類) を交換するプロセスのことです。Bluetooth Low Energy プロビジョニングは Bluetooth Low Energy を利用して情報を交換しますが、異なるワイヤレス規格 (Wi-Fi、Wi-SUN、Thread など) を使用するネットワークにデバイスが参加することも可能です。 この方法で、ユーザーはスマートフォンから新しいデバイスを直接設定することができ、ユーザーに配慮した一貫性のある操作環境が実現します。
設計者の皆様は、Bluetooth Low Energy マイコンと CC3x35 ワイヤレス デバイスの組み合わせを利用して、独自アプリケーションに Bluetooth / Wi-Fi コネクティビティを実装することができます。2 個のデバイスは時分割多重を使用し、ワイヤレス干渉を引き起こさずに単一のアンテナを共有することができ、Bluetooth Low Energy (または任意の 2.4GHz プロトコル) と Wi-Fi プロビジョニング機能を有効にするほか、更新データのクラウドへの送信などを実行できるようになります。
Multiprotocol portfolio by memory & protocol
設計と開発
Connect:Zigbee + Bluetooth 5 の同時処理のデモ
Amazon Echo と Philips Hue 照明を使用した、Zigbee + Bluetooth 5 の同時処理による魅力的なデモをご覧ください。このデモは、ダイナミック マルチプロトコル マネージャを活用します。これにより、同じ無線で接続を失うことなく 2 つの異なるスタックを同時に制御することができます。
— Paolo Redaelli 氏, プロジェクト マネージャ, Krabo、