スマート グリッドとスマート シティの各アプリケーションで、他のトポロジよりも干渉に対する耐性が高い堅牢なワイド エリア ネットワークを構築する際に、長距離対応で信頼性の高いメッシュ トポロジが不可欠です。自己修復型のメッシュ ネットワークを採用すると、ネットワークの冗長性が向上します。TI の Wi-SUN® ソリューションは、数千のノードを持つ大規模な屋外ネットワーク向けに低消費電力でコスト効率の優れた通信を実現する、互いにピン互換性のあるワイヤレス マイコン (MCU) ファミリで構成されています。
TI の Wi-SUN 製品を選ぶ理由
Wi-SUN FAN 1.1
Wi-SUN フィールド エリア ネットワーク (FAN) はどのようなものですか?
ボーダー ルータ:
- ネットワークの主な制御
- IPv6 ゲートウェイ
ルータ:
- アクティブなネットワーク ノード
- ネットワーク トラフィックを転送します
- 他のルータがネットワークに参加できるようにします
特長:
- 自己形成型&かつ自己修復型のメッシュ ネットワーク
- 周波数ホッピング
- IEEE 規格ベース
Wi-SUN ボーダー ルータをサポートするデバイス アーキテクチャはどのようなものですか?
組込みボーダー ルータ
- 1 チップ アーキテクチャ (Sub-1GHz マイコン)
- マルチプロトコル サポート (CoAP & IPv6)
- 300 台のルータをサポート (マイコン RAM で制限)
無線コプロセッサ (RCP) ボーダー ルータ
- 2 チップ アーキテクチャ (Linux MPU + Sub-1GHz マイコン)
- マルチプロトコル サポート (CoAP & IPv6)
- ネイティブ IPv6 ネットワーク インターフェイス
- 外部認証および DHCP サーバーをサポート
- 最大 1000 台のルータをサポート
Wi-SUN ルータをサポートするデバイス アーキテクチャはどのようなものですか?
組込みルータ
- 1 チップ アーキテクチャ (Sub-1GHz マイコン)
- マルチプロトコル サポート (CoAP & IPv6)
無線コプロセッサ (RCP) ルータ
- 2 チップ アーキテクチャ (Linux MPU + Sub-1GHz マイコン)
- マルチプロトコル サポート (CoAP & IPv6)
- ネイティブ IPv6 ネットワーク インターフェイス
主要製品
はじめに
Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network) テクノロジーは複数のデータ レートと複数の周波数帯をサポートし、世界各地のさまざまな規制要件に適合しています。該当するアプリケーションは、スマート グリッドやスマート シティであり、認証済み製品を採用する方法で、マルチベンダの相互運用性を確保しています。
Wi-SUN の開発を開始するには、こちらのビデオをご覧になり、以下の手順に従うことをお勧めします。
TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. B)
Wi-SUN スタックを選定する前に考える 4 つの質問
Wi-SUN FAN でネットワーク接続インフラを改善する方法
- 25 年の寿命要件に適合する設計を採用した、産業用グレードのマイコン、プロセッサ、通信デバイス。
- TI のワイヤレス ソーラー管理システム (WSMS)、Wi-SUN、ZigBee、PLC、Wi-Fi をサポート。
- WSMS を使用すると、ソーラー マイクロインバータ、最大電力点追従機能 (MPPT)、他のソーラー関連ソリューションで、電力網への高速な接続時間や迅速なシャットダウンなどの主な特長を実現しやすくなります。
WSMS の開発を開始するには、以下の手順に従ってください。
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
ウェビナー:ソーラー マイクロインバータと追従機能に適したワイヤレス テクノロジー (Wireless Technologies for Solar Microinverters and Trackers)
大規模システム向けに開発された Wi-SUN メッシュ ネットワークを活用して、都市部のインフラを変革できます。Wi-SUN は、実際の屋外環境で信頼性を維持する長距離対応の低消費電力ワイヤレス ネットワークにより、街灯、センサ、公共施設などを接続します。
照明、交通センシング、グリッドの監視など、複数の独立したサービスを同一のネットワーク上でサポートすると同時に、自己修復型 IPv6 メッシュ テクノロジーを使用して、データの安全性と通信の耐障害性を維持します。
都市の成長に応じて簡単に拡張でき、インフラを交換せずにデバイスやアプリケーションを追加できます。相互運用性が実証済みの Wi-SUN は、効率的で持続可能なコネクテッド シティに向けた未来に対応できる基盤を提供します。