ワイヤレス M-Bus (wM-Bus) は、ISM (産業、科学、医療) バンドで動作する、ライセンス不要、低コスト、低消費電力のスター型ネットワークです。wM-Bus は Sub-1GHz をベースとしており、コンクリート壁を透過して長距離に到達することができ、1 台のコレクタあたり最大 1,000 ノードを導入しているネットワークに対応します。868MHz、433MHz、169MHz の各帯域に対応するモードがあり、数 km にわたって到達可能です。wM-Bus は、欧州で最も一般的なワイヤレス メーター規格です。

TI の wM-Bus 製品を選択する理由

非常に早い時期に市場に登場
長いバッテリ動作時間
グローバル
PRODUCTS

Featured Wireless M-Bus products

設計と開発

はじめに

ワイヤレス M-Bus は、高信頼性、低消費電力、フレキシブルなソリューションを必要とするスマート メーター アプリケーションに最適です。独自ネットワークの製作を開始するには、以下の手順に従います。


ツール:ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

OMS v.4.1.2 に準拠し、現場で実証済みのこのワイヤレス M-Bus スタックは、SimpleLink™ Sub-1GHz とデュアル バンドの各ワイヤレス マイコンをサポートしています。

TIDA-010050

AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

TIDA-00838

868MHz で動作するワイヤレス M-Bus 搭載、ヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

CC1310アクティブ

128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

CC1120アクティブ

狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

CC1312Rアクティブ

352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)