ホーム
ビデオ・ライブラリ

グリッドや他の用途向けの 900V GaN ソリューション

00:19:13 | 2024 年 12 月 10 日

この新しいデザインは、GaN ベースで効率が 99% の双方向 AC/DC コンバータです。電力密度は Si に比べて 3 倍、SiC に比べて 1.5 倍に向上しています。

  • GaN を使用した 5kW 双方向 AC/DC グリッド コンバータ
  • 強制空冷なしで 99% の効率を実現
  • 最大 1400V のバス電圧をサポート
  • LMG3410R050 を採用:(600V 50mΩ GaN、ドライバと過電流保護機能を搭載) と C2000 デジタル コントローラを内蔵

リソース

  • arrow-right デモを見る
  • arrow-right GaN ソリューションの詳細
  • arrow-right ドライバと保護機能を内蔵した LMG3410R050 GaN