ウェビナー - 60GHz レーダーの使用による産業用と車載用の各アプリケーションにおけるスマート センシングの実現
00:33:24
|
2025 年 02 月 27 日
エンジニアは、アプリケーションにおけるミリ波 (mmWave) レーダーベースのセンシングの利点について、より的確に理解しようとしています。これらの特長は、高分解能の検出機能、さまざまな環境でのフレキシビリティ、プライバシーに影響を及ぼさないセンシングです。ミリ波センサの実装は、高齢者の監視や、車載用の車内監視とロボット機能など、多様なアプリケーションに対して増加・拡大中です。このオンデマンド ウェビナーでは、60GHz レーダーを使用する設計の利点を示します。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
ミリ波レーダー センサ
video-playlist (49 videos)