NPU (新製品アップデート):TI の絶縁製品ラインアップの概要
00:27:38
|
2025 年 02 月 05 日
このセッションでは、TI の最新の高性能フライバック コントローラである UCC28781 と UCC28781-Q1 について説明します。これらのコントローラを使用すると、同期整流 MOSFET を 1 次側から制御し、電源の平均効率を 90% 以上にすることができます。 このコントローラは、豊富な機能と保護回路を備えており、システム レベルの性能をユーザーの要件に合わせて最適化することができます。具体的なトピックは次のとおりです。
- ゼロ電圧スイッチング フライバック (ZVSF) とは何か
- ZVSF を使用すべき理由
- 期待すべき結果
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
2022 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ
video-playlist (36 videos)