ホーム
ビデオ・ライブラリ

データ センターの強化:グリッドからゲートまで:

00:36:37 | 2025 年 06 月 03 日

データセンターは、電力の限界を比類のない水準に押し上げています。高性能のコンピューティングとAIにより、設計者はデータセンターの電源アーキテクチャ全体を再考し、電力密度、効率性、保護、統合に対処するための独創的なアプローチを採用する必要があります。TIのパワー マネージメントを担当するTIのパネルに参加して、明日のデータセンターに効率的かつ信頼性の高い方法で電力を供給するために何が必要かについて話し合います。

リソース

  • arrow-right TIのデータセンター用ソリューションの詳細を理解します
  • download TIのAIデータセンター向けの新しいスタック可能な48V eFuseの詳細を学びます。
  • arrow-right TI の GaN テクノロジーを探求します