ホーム
ビデオ・ライブラリ

600W GaN ベースの単相サイクロ コンバータ設計について学びましょう

00:05:37 | 2025 年 11 月 04 日

サイクロ コンバータ トポロジと TI の統合 GaN 電力段をベースにした600W 双方向単一段階 DC-AC インバータ参照設計で、効率向上、ソリューションサイズの縮小、コスト削減を実現します。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。

リソース

  • arrow-right TIDA-010954 の詳細
  • download TI の GaN を搭載したサイクロ コンバータが、マイクロ インバータやポータブル電源の最適化にどのように役立つかをご覧ください
  • arrow-right TI の GaN 技術
  • arrow-right 賢く信頼性の高い太陽光発電システムを設計しましょう