高品質の Bluetooth LE を実現する新しい SimpleLink™ CC2340 ワイヤレス マイコンを使用すると、次期コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションの開発を開始できます。TI は、<710nA のスタンバイ電流、産業用温度範囲への対応、高品質 RF という特長を達成しているため、お客様は、医療、アクセス ポイント、スマート ホーム、資産管理 (アセット トラッキング)、パーソナル エレクトロニクスなどの各種アプリケーションに Bluetooth LE を追加できます。システム設計に適合するよう、Zephyr® RTOS や TI FreeRTOS™ を含む幅広いオペレーティング システム (OS) をサポートしています。
TI の Bluetooth LE を選択する理由
業界をリードする低消費電力特性
全温度範囲で < 710nA 未満のスタンバイ電流や、10dBm 以上の強度での最高クラスのコインセル動作などの特長を提供する TI の低消費電力 Bluetooth LE デバイスの使用により、バッテリ駆動時間を延長できます。
最もスケーラブルで入手しやすい製品ラインアップ
ピン互換およびソフトウェア互換の SoC/ モジュール ポートフォリオは、スケーラブルな周辺機能と最大 704kB のフラッシュ メモリを備えています。
信頼性の高いソフトウェア スタック
SimpleLink™ ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、任意のプロトコルやアプリケーションがひとつで完結できます。TI は、Zephyr と TI FreeRTOS を使用するアプリケーションの低消費電力デバイス向けに最適化済みで、信頼性が高く包括的なソフトウェアを提供します。
品質、信頼性、認証
TI の Bluetooth ソリューションは、車載、産業用、規制準拠に関する最高水準の各種規格に適合できるように実証 / テスト済みであり、Bluetooth SIG (Special Interest Group) による容易な認証取得に役立ちます。