클록 및 타이밍, 신호 처리, 인터페이스 및 연결 솔루션과 함께 다중 위상 컨트롤러, 전력계, 부하 지점 레귤레이터, 컨버터, 핫 스왑 컨트롤러가 포함된 TI의 전력 관리 솔루션으로 데이터 센터 설계를 업그레이드하십시오. TI의 제품은 성능, 안정성 및 확장성을 제공하여 공간이나 전력 효율을 저하시키지 않고 원활한 통합을 지원하며 미래에 대비할 수 있도록 보장합니다. 

데이터 센터 컴퓨팅 요구 사항에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?

다중 위상 솔루션
전력 밀도 및 효율성 향상
입력 전력 보호

TI의 다중 위상 및 PoL 솔루션으로 AI 프로세서 전원 요구 사항 충족

고성능 다중 위상 솔루션으로 데이터 센터 효율성 최적화

고밀도 데이터 센터에서는 각 컴퓨팅 및 가속기 트레이에 더 높은 소비 전력이 필요합니다. TI의 다중 위상 제품을 사용하여 시스템 온 칩 프로세서에 전원을 공급하면 최적의 컴퓨팅 성능을 위해 더 적은 보드 공간에서 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 

TI의 모놀리식 전력계 장치 제품군은 열 향상된 패키징으로 제공되며, 확장 가능한 컨트롤러는 빠른 부하 과도 응답, 고급 원격 측정 및 보호 기능을 제공합니다. 이를 결합하면 데이터 센터에서 비교할 수 없는 성능을 달성할 수 있는 완벽한 전력 솔루션을 갖게 됩니다.


고성능 Xilinx 및 Intel FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 전원 관리 통합 회로 및 컨트롤러 솔루션을 사용하여 필드 프로그래머블 게이트 어레이의 레일당 전력 요구 사항 증가를 해결합니다.
Application note

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

이 애플리케이션 보고서에서는 DCAP+ 다중 위상 스텝다운 컨트롤러의 3세대 기본 사항을 소개합니다.

TPS53689T활성

VR14 SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 강압 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러

TPS53685활성

AMD 플랫폼용 SVI3 및 PMBus를 지원하는 8상, 디지털 스텝다운 다중 위상 컨트롤러

데이터 센터 전력 밀도 및 효율성 증가

TI의 스텝다운 컨버터는 효율성을 높이고, 부하 과도 성능을 개선하며, 랙 서버 CPU 및 하드웨어 가속기 컴퓨팅 전원 시스템의 외부 부품 수를 줄입니다.

컴퓨팅 시스템의 안정성과 보호를 개선하기 위해 PMBus 직렬 인터페이스와 함께 당사의 많은 부하 지점 솔루션을 사용하여 전원 공급 장치의 작동을 구성하고 전압, 전류 및 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. TI의 프로세스 기술, 고급 패키징 및 새로운 제어 모드 아키텍처는 사용 가능한 보드 공간을 극대화하고, 효율성 목표를 달성하고, 더 적은 외부 부품으로 정밀한 전압 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다.


TPS546D24S 및 TPSM8S6C24의 확장 보안 기능

TPS546D24S 벅 컨버터 제품군 및 TPSM8S6C24 벅 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 확장 보안 명령이 포함된 최초의 PMBus 스텝다운 레귤레이터를 갖추고 있습니다.
Application note

Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)

텍사스 인스트루먼트는 데이터 센터 및 랙 서버용 마더보드와 추가 카드 프로세서에 전원을 공급할 때 고가용성과 효율성을 달성할 수 있는 성능 전원 관리 솔루션을 제공합니다.
Application note

Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)

텍사스 인스트루먼트는 네트워크 인터페이스 카드에 사용되는 프로세서에 전원을 공급할 때 저잡음, 고효율 및 외부 부품을 줄이는 고성능 부하 지점 솔루션을 제공합니다.

TPS546E25활성

4V~18V 입력, 50A, 적층형 PMBus 동기식 강압 컨버터

TPS548B23활성

4V~16V, 20A 동기식 스텝다운 컨버터

TPS544E27미리 보기

4V~18V 입력, 40A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터

TI의 효율적인 전원 스위치를 이용해 안정적인 데이터 센터 전력 분배 시스템 설계 

인공 지능 및 클라우드 컴퓨팅의 급속한 발전을 바탕으로 데이터 센터 전력 및 안정성에 대한 요구는 기하급수적으로 높아지고 있습니다.

TI의 고집적 eFuse, 핫 스왑 컨트롤러, 부하 스위치 및 오링 컨트롤러는 높은 전력 밀도 및 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능을 갖춘 데이터 센터 전력 시스템을 지원하며 신뢰성을 보장하면서 증가하는 전력 레벨을 처리할 수 있는 고급 원격 측정 기술을 갖추고 있습니다.


Technical article

How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers

TI의 완전한 적층 가능한 eFuse가 어떻게 데이터 센터에서 시스템의 전력 손실을 줄여 효율성 목표를 달성할 수 있는지 알아보세요.
Technical article

Optimizing power density with eFuses

TI의 eFuse 솔루션을 사용하여 전력 성능을 최적화하고 작은 풋프린트로 탁월한 전력 밀도를 달성하는 방법을 알아보세요.

TPS1689활성

PMBus<sup>®</sup> 디지털 원격 측정이 지원되는 9V~80V, 3.5mΩ, 20A 적층형 eFuse

TPS25990활성

디지털 측정 컨트롤러가 있는 2.9V~16V, 0.79mΩ, 60A eFuse

LM5066I활성

향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
Reference designs icon

데이터 센터 컴퓨팅 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기