신호 저하를 최소화하면서 효율적인 고속 데이터 전송을 위한 부하 지점(PoL) 및 다중 위상 전력, 클로킹, 통신 및 디지털 프로세싱 장치 포트폴리오로 데이터 네트워킹 시스템을 설계하십시오. 

데이터 센터 네트워킹 요구 사항에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?

더 작고 더 빠른 광학 모듈 설계
데이터 센터 스위치 설계 최적화

데이터 센터 네트워킹 솔루션의 신호 무결성 최적화 및 정밀한 동기화 보장

TI의 다중 소스 BAW 기반 클로킹 솔루션을 사용하여 시스템 안정성과 성능을 극대화합니다.

TI BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe(고속 주변장치 구성 요소 상호 연결), USB 및 이더넷 클로킹 솔루션으로 데이터 센터 성능과 안정성을 향상시킵니다. 정확한 동기화를 보장하고, 간섭을 최소화하고, 신호 무결성을 최적화합니다.

TI의 BAW 기반 제품에는 서버 마더보드의 클로킹 서버 관리 프로세서 및 필드 프로그래머블 게이트 어레이를 위한 레퍼런스 없는 클록 생성기, 56Gbps 및 112Gbps 이더넷용 오실레이터, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(smartNIC) 및 하드웨어 가속기용 PCIe Gen 6이 포함되어 있습니다. 여러 PCIe Gen 1-6 애플리케이션에 적합한 초저지터 성능을 지원하는 HCSL 클록 팬아웃 버퍼입니다.


White paper

The Importance of Clocks in Data Centers

이 문서에서는 각 엔터프라이즈 하위 시스템에 대한 클로킹 솔루션을 설명합니다.
Application note

Clocking for PCIe Applications

이 애플리케이션 노트에서는 PCIe 클로킹 아키텍처, PCIe 테스트 조건 및 PCIe 후처리 툴에 대해 설명합니다.
Application brief

BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card

이 애플리케이션 요약은 네트워크 인터페이스 카드의 BAW의 기술 이점과 사용 사례를 보여줍니다.

LMKDB1120활성

PCIe Gen 1~Gen 7용 DB2000QL 호환 20 출력 클록 버퍼

LMK3H0102활성

BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 7 호환 레퍼런스리스 클록 생성기

LMK6H활성

저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터