신호 저하를 최소화하면서 효율적인 고속 데이터 전송을 위한 부하 지점(PoL) 및 다중 위상 전력, 클로킹, 통신 및 디지털 프로세싱 장치 포트폴리오로 데이터 네트워킹 시스템을 설계하십시오.
-
광학 모듈 및 케이블
-
네트워크 스위치
데이터 센터 네트워킹 요구 사항에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?
더 작고 더 빠른 광학 모듈 설계
TI의 전력 관리 장치 포트폴리오는 광학 모듈 설계에서 소비 전력을 줄이고, 정확도를 높이고, 출력 전력을 조절하기 위한 정밀한 제어를 지원합니다.
데이터 센터 스위치 설계 최적화
최신 네트워킹 ASIC 및 FPGA를 위한 고효율 전원 솔루션 포트폴리오를 통해 초고대역폭과 감소된 전력 손실로 데이터 센터 스위치를 설계할 수 있습니다.
데이터 센터 네트워킹 솔루션의 신호 무결성 최적화 및 정밀한 동기화 보장
TI의 다중 소스 BAW 기반 클로킹 솔루션을 사용하여 시스템 안정성과 성능을 극대화합니다.
TI BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe(고속 주변장치 구성 요소 상호 연결), USB 및 이더넷 클로킹 솔루션으로 데이터 센터 성능과 안정성을 향상시킵니다. 정확한 동기화를 보장하고, 간섭을 최소화하고, 신호 무결성을 최적화합니다.
TI의 BAW 기반 제품에는 서버 마더보드의 클로킹 서버 관리 프로세서 및 필드 프로그래머블 게이트 어레이를 위한 레퍼런스 없는 클록 생성기, 56Gbps 및 112Gbps 이더넷용 오실레이터, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(smartNIC) 및 하드웨어 가속기용 PCIe Gen 6이 포함되어 있습니다. 여러 PCIe Gen 1-6 애플리케이션에 적합한 초저지터 성능을 지원하는 HCSL 클록 팬아웃 버퍼입니다.
Application note
Clocking for PCIe Applications
이 애플리케이션 노트에서는 PCIe 클로킹 아키텍처, PCIe 테스트 조건 및 PCIe 후처리 툴에 대해 설명합니다.
Application brief
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
이 애플리케이션 요약은 네트워크 인터페이스 카드의 BAW의 기술 이점과 사용 사례를 보여줍니다.