Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) MSP430 microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)

마이크로컨트롤러 산업 최고의 아날로그, 모든 것을 위한 경제적인 가격

TI의 16bit MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 모든 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. TI의 통합 정밀 아날로그 리더십 덕분에 설계자는 시스템 성능을 향상시키고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 설계자는 거의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 2000개 이상의 디바이스로 구성된 광범위한 MSP430 포트폴리오 내에서 비용 효율적인 MCU를 찾을 수 있습니다. TI의 간소화된 툴, 소프트웨어 및 동급 최고의 지원으로 빠르게 시작하고 출시 시간을 단축하십시오.

범용 MCU

핀 호환 디바이스로 설계를 확장할 수 있는 광범위한 포트폴리오에서 모든 요구 사항을 위한 경제적인 MCU를 찾아보십시오. 또한 광범위한 메모리 범위와 주변 장치 옵션도 제공합니다.

고급 감지 MCU

광범위한 애플리케이션에 최적화된 시스템 성능 및 BOM 비용에 대한 통합 아날로그 프론트 엔드가 포함된 MCU를 찾아보세요.

설계에 가장 적합한 MSP430™ MCU 찾기

새로운 MSP430™ MCU

MSP430I2040

4시그마 델타 ADC, 전기 계량 AFE, 전력 모니터링 및 온도계가 포함된 저렴한 16KB MCU

MSP430FR2355

시스템 모니터링 및 다양한 기타 애플리케이션을 위한 연산 증폭기 4개와 DAC를 지원하는 저렴한 32KB MCU와 16KB 및 32KB의 핀 대 핀 옵션 제공

MSP430FR6007

유량 측정, 레벨 및 동작 센서 및 기타 초음파 애플리케이션을 위한 고정밀 초음파 센서 시스템이 통합된 저렴한 256KB MCU

MSP430™ 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기

세계는 점점 더 자동화되고 있으며, 많은 장치, 공장, 그리고 집들이 우리를 연결시켜 주기 위해 더 지능화되고 있습니다.

MSP430 MCU 제품군은 현재 증가하고 있는 다양한 MCU 설계 과제를 해결할 수 있는 광범위하고 경제적인 제품 포트폴리오를 제공합니다.

지금 바로 시작하여 메모리, 기능 및 패키지 옵션을 포함한 다양한 리소스를 살펴보세요.