카테고리별로 찾아보기
EMI 모드별 선택
공통 모드 AEF IC
AEF IC는 공통 모드 EMI 전압 교란을 감지하고 잡음 제거 전류를 전력선에 다시 주입하여 필터 커패시턴스를 효과적으로 증폭하고 더 작은 초크를 사용할 수 있습니다.
설계 및 개발 자료
TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF quickstart calculator tool
Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of an AEF circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)
TPSF12C3-Q1 three-phase active EMI filter evaluation board
TPSF12C1-Q1 single-phase active EMI filter evaluation module
전원 공급 장치 필터 IC의 이점
엄격한 EMI 표준 충족
TI의 AEF IC는 최대 30dB까지 EMI를 감지, 처리 및 완화하여 CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) 11, CISPR 32 및 CISPR 25 EMI 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
필터 크기, 무게 감소 및 비용 절감
TI의 AEF IC는 최대 80% 낮은 인덕턴스 값을 사용하여 크기를 절반으로 줄이고, 더 가볍고, 더 비용 효율적으로 초크를 설계할 수 있습니다.
커패시터 수명 연장
TI의 AEF IC로 대형 자기 소자의 크기를 줄이면 열 발생을 줄이고 시스템 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
전력의 추세
EMI를 완화하여 성능 및 안정성 향상
CISPR 표준은 전기 및 전자 장치의 EMI를 제한하기 위한 글로벌 벤치마크입니다. TI의 고집적 AEF IC는 정전식 증폭기 역할을 하여 동일한 필터 크기를 유지하면서 방출을 크게 줄일 수 있습니다. AEF IC를 사용하여 더 높은 여백으로 엄격한 EMI 표준을 충족합니다.
낮은 EMI을 위한 주요 제품
패시브 EMI 필터 솔루션의 시스템 크기, 무게 및 비용 절감 및 신뢰성 증가
터치 전류 안전 규정으로 Y 등급 필터 커패시터의 크기가 제한되어 인덕터 크기가 커집니다. TI의 고집적 AEF IC를 사용하면 비슷한 수준의 EMI를 유지하면서 자기 부품과 전체 필터 크기를 크게 줄일 수 있습니다. 부수적인 이점으로는 열 관리 개선을 위한 전력 손실 감소, 시스템 안정성 개선, 기계 패키징 설계 간소화 및 비용 절감 등이 있습니다.