범용 오디오 증폭기

TI의 안정적이고 효율적인 광범위 오디오 증폭기 포트폴리오를 통해 보다 생생한 사운드를 실현하세요 

카테고리별로 찾아보기

TI의 범용 오디오 증폭기는 소비자용 장치부터 산업용 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 필요한 유연성과 성능을 제공합니다. TI 증폭기는 선명한 사운드, 효율적인 전력 사용 및 잡음과 왜곡을 최소화하는 견고한 설계를 제공합니다. 고품질, 비용 효율적인 폭넓은 옵션을 갖춘 TI의 포트폴리오는 기본 오디오 재생부터 고급 멀티 채널 시스템까지 광범위하게 지원합니다. 보드 공간 최적화부터 BOM 비용 절감, 오디오 품질 개선에 이르기까지 TI의 포트폴리오는 통합을 간소화하고 프로젝트 요구 사항을 충족하는 데 필요한 성능과 지원을 제공합니다.

유형 선택

주요 범용 오디오 증폭기

오디오 솔루션으로 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

모든 요구 사항을 충족하는 솔루션

TI의 확장 가능한 포트폴리오는 다양한 설계 요구 사항과 애플리케이션에 맞는 광범위한 지원을 제공합니다.

checkmark

향상된 전력 효율

TI의 고급 기술을 통해 효율성은 극대화하고 전력 손실은 줄인 오디오 증폭기로 배터리 수명을 연장해 보십시오.

checkmark

업계 최소형 솔루션

지능형 통합, 혁신적인 패키징 옵션과 감소된 BOM을 자랑하는 공간 제약적인 설계를 위한 오디오 증폭기입니다.

checkmark

프리미엄 사운드 품질

TI의 DSP 지원 증폭기와 고급 알고리듬을 통해 소형 스피커에서 더 크고 동적인 사운드를 구현해 보십시오.

오디오 기술 살펴보기

스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현 

TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.

실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.

Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TI의 스피커 보호 증폭기가 실시간 모델링을 사용하여 손상의 위험 없이 소형 스피커에서 더 크고 선명한 사운드를 출력하는 방법을 알아보십시오.
PDF | HTML
Application brief
TAS2563 Device Features and Controls Overview
TAS2563이 실시간 IV 감지 기술로 어떻게 스피커를 보호하는지 확인해 보십시오.
PDF | HTML
스피커 보호을 위한 주요 제품
TAS2563 활성 6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트
TAS2781 활성 25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기
TAS2572 활성 I/V 감지 및 통합 13V 클래스 H 부스트를 지원하는 6.6W 디지털 입력 스마트 증폭기

음질 손상 없이 효율성 향상

TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.

클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.

Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
TI의 Y 브리지 기술이 어떻게 배터리 수명을 연장하고 실제 사용 사례에서 장치 성능을 향상하는지 알아보십시오.
PDF | HTML
비디오
TAS2x20: TI의 증폭기를 설계에 쉽게 통합하기
TI의 업계 선도적인 오디오 증폭기인 TAS2120 및 TAS2320을 소개합니다. 이 간편한 통합 오디오 증폭기는 기대를 뛰어넘는 오디오 경험을 제공하고 업계의 한계 조차 뛰어넘습니다!
전력 효율성을 위한 주요 제품
TAS2120 활성 통합 15V 클래스 H 부스트를 지원하는 8.2W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기
TAS5815 활성 클래스 H 제어를 지원하는 30W 스테레오, 60W 모노, 디지털 입력 고효율 클래스 D 오디오 증폭기
신규 TAS2320 활성 15V 외부 부스트를 지원하는 15W, 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화

차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.

TI의 포트폴리오에는 높은 공통 모드 제거 비율을 가진 라인 리시버, 저손실 레귤레이터를 갖춘 부스트 컨버터, 입력 진단을 위한 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터, 헤드폰 증폭기, 고급 이퀄라이제이션 및 스피커 보호를 위한 DSP(디지털 신호 프로세싱), 실시간 부하 진단, 효율성 향상을 위한 클래스 H 제어 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 통합으로 음질을 저하시키지 않으면서 설계를 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.

Technical article
How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home
소비자의 오디오 품질 요구가 늘어남에 따라 엔지니어들은 다음과 같은 새로운 과제에 직면해 있습니다. 이 문서에서는 스마트 홈 제품 설계자가 스마트 증폭기를 점점 더 많이 사용하여 공간 제약이 있는 시스템에서 하이파이 오디오를 구현하는 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML
Application brief
The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers
텍사스 인스트루먼트는 지능형 로봇에 필요한 오디오 성능을 가진 광범위한 오디오 증폭기 포트폴리오를 제공합니다.
PDF | HTML
통합 솔루션을 위한 주요 제품
TAS2781 활성 25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기
TAS2563 활성 6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트
TAS2020
범용 오디오 증폭기

5V를 지원하는 3.3W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.499