PC 및 노트북 오디오 증폭기

노트북, 데스크탑 및 PC 액세서리를 위한 효율적인 고품질 오디오를 구현하세요
모든 제품 보기

PC 및 노트북용 오디오 증폭기는 더욱 얇은 폼 팩터, 낮은 전력 예산 및 높은 오디오 품질을 지원하는 최신 컴퓨팅 장치의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 고급 알고리즘과 보호 기능을 통해 더 높은 출력 시스템, 향상된 신뢰성, 소형 패키지를 실현할 수 있습니다. 

    오디오 솔루션으로 TI를 선택해야 하는 이유

    모든 요구 사항을 충족하는 솔루션
    향상된 전력 효율
    업계 최소형 솔루션
    프리미엄 사운드 품질

    오디오 기술 살펴보기

    스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현 

    TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.

    실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.


    Technical article

    Smart speakers don’t have to sound as small as they are

    TI의 스피커 보호 증폭기가 실시간 모델링을 사용하여 손상의 위험 없이 소형 스피커에서 더 크고 선명한 사운드를 출력하는 방법을 알아보십시오.
    Application brief

    TAS2563 Device Features and Controls Overview

    TAS2563이 실시간 IV 감지 기술로 어떻게 스피커를 보호하는지 확인해 보십시오.

    TAS2563활성

    6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

    TAS2781활성

    25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기

    음질 손상 없이 효율성 향상

    TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.

    클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.


    Application note

    Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

    TI의 Y 브리지 기술이 어떻게 배터리 수명을 연장하고 실제 사용 사례에서 장치 성능을 향상하는지 알아보십시오.

    TAS2x20: TI의 증폭기를 설계에 쉽게 통합하기

    TI의 업계 선도적인 오디오 증폭기인 TAS2120 및 TAS2320을 소개합니다. 이 간편한 통합 오디오 증폭기는 기대를 뛰어넘는 오디오 경험을 제공하고 업계의 한계 조차 뛰어넘습니다!

    TAS2120활성

    통합 15V 클래스 H 부스트를 지원하는 8.2W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

    TAS5825M활성

    38W 스테레오, 65W 모노, 4.5V~26V, 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기, 192kHz 아키텍처 포함

    TAS2320활성

    15V 외부 부스트를 지원하는 15W, 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

    통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화

    차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.


    TAS2781활성

    25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기

    TAS2563활성

    6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

    최신 PC에서 성능 저하 없는 프리미엄 오디오 엔지니어링

    HP는 EliteBook X G2i 및 OmniBook Ultra 노트북에 텍사스 인스트루먼트의 TAS2783 스마트 오디오 증폭기를 사용하여 덜거덕거림 없는 더 큰 사운드, 왜곡 없는 더 선명한 사운드, 배터리 수명 저하 없는 더 강력한 오디오를 제공했습니다.
    HP와 TI의 협업에 대해 읽어보십시오