배터리 관리 IC
배터리를 최대한 활용
카테고리별로 찾아보기
배터리 관리 솔루션에 TI를 선택해야 하는 이유
빠르고 효율적인 충전
TI의 배터리 충전기 기술은 빠른 충전 시간과 최첨단 배터리 충전 설계를 위한 USB-C 감지, 태양광 충전 및 전원 경로 관리와 같은 기능의 지능형 통합을 결합합니다.
차별화된 게이징 기술
TI 배터리 게이지는 다양한 배터리 화학 물질에 대한 특허받은 게이징 알고리즘을 사용하여 충전 상태와 성능 상태를 정확하게 측정합니다.
정확한 통합 배터리 보호
TI 배터리 모니터는 내장된 셀 밸런싱 및 배터리 보호 기능을 사용하여 셀 전압, 온도 및 전류의 매우 정확한 판독값으로 더 높은 효율성과 더 긴 런타임을 달성할 수 있도록 지원합니다.
TI, 업계 최고 셀 카운트 및 EIS 통합 배터리 모니터로 BMS 지능화 실현
EIS 기술을 이용한 안전성 및 성능 제공
TI BMS 포트폴리오의 최신 확장: BQ79826Z-Q1은 엔지니어가 안전하고 고성능인 차량용 및 산업용 애플리케이션을 제작할 수 있도록 설계된 최신 제품입니다.
자세히 보기:
기술 리소스
휴머노이드 로봇의 현장 도입이 가까워지면서, 효율적이고 안전한 에너지 관리가 필수가 되었습니다. 이러한 시스템에는 높은 전력 밀도, 긴 실행 시간, 빠른 충전, 첨단 안전 메커니즘이 균형을 이루는 배터리 솔루션이 필요합니다. 산업 자동화 및 로봇 공학 부문 총괄 책임자 Giovanni Campanella가 배터리 모니터와 충전 시스템으로 휴머노이드 로봇의 신뢰성, 안전성, 성능을 확보하는 방법을 설명하는 영상을 시청하십시오. 이 기조 연설은 2025년 BMS 세미나에서 발표한 내용입니다.
시작하기 위한 리소스 찾기
설계 및 개발 자료
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.
bqStudio(Battery Management Studio) 소개
게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.
배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다.