RF 증폭기

TI의 RF 증폭기로 성능 및 대역폭 요구 사항을 충족하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 RF(무선 주파수) 증폭기는 산업, 우주 항공 및 방위 산업, 자동차, 테스트 및 측정, 무선 인프라를 포함한 다양한 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. DC에서 18GHz 이상에 이르는 광범위한 주파수 옵션을 제공합니다. TI의 제품 포트폴리오는 뛰어난 입력 2차 및 3차 인터셉트점 선형성 성능과 2차 및 3차 고조파 왜곡 성능을 제공하는 동시에 시스템 비용과 공간을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

TI의 RF 증폭기를 사용하는 이유

광대역 RF 대역폭
선형성
제조
포장 및 조립

Design & development resources

평가 보드

4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM)

TRF-LSC-AFE7950EVM 평가 모듈(EVM)은 RX에서 TI의 TRF1208 단일 종단-차동 증폭기와 TX에서 TI의 TRF1108 차동-단일 종단 증폭기를 사용하여 TI의 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. AFE79xx 장치는 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록 생성을 위한 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합합니다. AFE79xx는 8개의 JESD204B 및 JESD204C 호환 (...)

레퍼런스 디자인

우주 등급 개별 RF 샘플링 트랜시버 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에는 10GSPS 듀얼 디지털-아날로그 컨버터와 최대 X-대역을 지원하는 RF 인터페이스의 액티브 발룬을 갖춘 5GSPS 듀얼 아날로그-디지털 컨버터가 통합되어 있습니다. 또한 설계에는 우주 항공 등급 클로킹 도터 카드와 우주 항공 등급 전원 솔루션 도터 카드가 통합되어 있습니다.

평가 보드

액티브 발룬 LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235가 포함된 AFE7920 레퍼런스 디자인 평가 보드

AFE79-LMH9-EVM 평가 모듈(EVM)은 액티브 발룬 LMH9xxx 제품군과 상호 작용하는 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 보드입니다. AFE79-LMH9-EVM은 AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235를 보여줍니다. 이 장치는 트랜시버의 출력을 상호 작용시키고 PA(전력 증폭기) 입력을 구동하는 동시에 차세대 5G 대규모 MIMO 능동 안테나 시스템의 요구 사항을 지원하는 데 적합합니다. 기본적으로 이 보드는 50Ω 테스트 장비와의 간편한 (...)