홈
비디오 라이브러리

IGBT 및 SiC 절연 게이트 드라이버 신제품 발표

00:25:46 | 2025 년 01 월 29 일
  • IGBT 및 SiC MOSFET용 통합 감지 기능을 갖춘 새로운 UCC217xx 제품군 절연 게이트 드라이버로 에너지를 절약하고 고전압 시스템을 보호합니다.
  • UCC21530은 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 가진 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버로, 동급 최강의 전파 지연과 펄스 폭 왜곡으로 최대 5MHz의 IGBT와 SiC MOSFET를 구동하도록 설계되었습니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 절연 게이트 드라이버 개요
  • arrow-right UCC21530에 대한 자세한 내용
  • arrow-right UCC21750에 대한 자세한 내용