홈
비디오 라이브러리

그리드 및 그 이상을 위한 900V GaN 솔루션

00:19:13 | 2025 년 01 월 29 일

이 새로운 설계는 GaN 기반 99% 효율의 양방향 AC/DC 컨버터로, Si보다 3배 더 높고 SiC보다 1.5배 더 높습니다.

  • GaN을 사용하는 5kW 양방향 AC/DC 그리드 컨버터
  • 99%의 효율성, 달성, 강제 공기 냉각 없음
  • 최대 1400V의 버스 전압 지원
  • LMG3410R050 특징: 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 과전류 보호, C2000 디지털 컨트롤러

리소스

  • arrow-right 데모 보기
  • arrow-right GaN에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right LMG3410R050 GaN과 통합 드라이버 및 보호