홈
비디오 라이브러리

고전압 통합 전기 자동차 데모

00:00:48 | 2025 년 02 월 27 일

이 설계는 OBC, DC/DC 및 트랙션 인버터를 하나의 모듈에 통합하여 단일 박스 기반 솔루션으로 이동하는 EV 업계 추세를 보여줍니다. 이러한 통합으로 전력 효율에서 더 높은 성능, 작은 크기 및 더 낮은 시스템 비용을 달성할 수 있습니다. 이 설계는 단일 C2000™ 실시간 제어 MCU, SiC 고전압 게이트 드라이버 및 절연 증폭기를 포함한 여러 TI 부품으로 구성됩니다.

리소스

  • arrow-right C2000 전기 자동차 솔루션에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right C2000 실시간 제어 MCU용 ControlCARD EVM
  • arrow-right 고전압 절연 게이트 드라이버
  • arrow-right 0~2V, 절연 증폭기