홈
비디오 라이브러리

600W GaN 기반 단상 사이클로컨버터 설계에 대해 알아보기

00:05:37 | 2025 년 11 월 04 일

사이클로컨버터 토폴로지 및 TI 통합 GaN 전력계에 기반한 600W 양방향 단일 단계 DC-AC 인버터 레퍼런스 설계로 효율성을 높이고, 솔루션 크기를 줄이고, 비용을 절감하세요. 이 설계는 DC 측에서 최대 60V 및 ±16A를 지원하고 단상에서 230VAC 및 2.6A를 지원합니다. 이 인버터는 양방향 전력 흐름을 지원하며, 태양광 마이크로 인버터 또는 BESS(배터리 에너지 저장 시스템)과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

리소스

  • arrow-right TIDA-010954에 대해 자세히 알아보기
  • download TI GaN의 사이클로컨버터가 마이크로 인버터 및 휴대용 파워 스테이션을 최적화하는 데 도움이 되는 방법 읽어보기
  • arrow-right TI GaN 기술에 대해 알아보기
  • arrow-right 스마트하고 안정적인 태양광 에너지 시스템 설계