Wi-SUN

전 세계를 위한 탄력적이고 상호 운용 가능한 표준 기반 Sub-1GHz 메시 솔루션 주파수 대역

Wi-SUN이란 무엇입니까?

스마트 그리드 및 스마트 도시 애플리케이션 내에서 다른 토폴로지보다 간섭에 더 영향을 받지 않는 견고한 넓은 영역 네트워크를 만들 때는 길고 안정적인 메시 토폴로지가 중요합니다. 자체 해결 메시 네트워크는 추가적인 네트워크 중복성을 제공합니다. TI의 Wi-SUN® 솔루션에는 수천 개의 노드가 있는 대규모 실외 네트워크에 저전력, 비용 효율적인 통신을 가능하게 하는 TI의 핀 대 핀 호환 무선 MCU 제품군이 포함되어 있습니다.

메모리 및 사용 사례별 Wi-SUN 포트폴리오

왜 TI Wi-SUN인가

checkmark

표준 기반 연결

Wi-SUN은 개방 표준 프로토콜(IEEE 802.15.4)로, 시장에서 통합을 주도하고 있습니다. TI는 Wi-SUN 얼라이언스 회원으로서 상호 운용이 가능한 솔루션, 로열티 없는 소프트웨어 및 다중 계층 보안을 제공합니다.

checkmark

인증된 Wi-SUN 스택

TI의 Wi-SUN 소프트웨어를 활용하여 라이센스 없는 Sub-1 GHz 주파수 대역을 전역적으로 지원하는 주파수 호핑으로 메시 네트워크를 구현하여 최종 제품을 쉽게 인증하고 배포할 수 있습니다.

checkmark

그리드 인프라 등

Wi-SUN 프로토콜은 연결된 스마트 계량기 및 스마트 거리 조명과 같은 높은 데이터 처리량, 높은 노드 수 및 자가 치유 메시 기능이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

시작

Wi-SUN(무선 스마트 유틸리티 네트워크) 기술은 다중 데이터 속도와 주파수 대역을 지원해 전 세계의 다양한 규제 요건을 충족합니다. 애플리케이션에는 스마트 그리드 및 스마트 시티가 포함되며, 멀티벤더 상호 운용성을 지원하는 인증된 제품이 있습니다.

Wi-SUN을 시작하려면 이 비디오를 시청하고 다음 단계를 따르는 것이 좋습니다.

Product overview
TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. A)
"TI Wi-SUN FAN 스택 – 소프트웨어 개요"에서는 TI에서 제공하는 Wi-SUN 소프트웨어 콘텐츠와 지원 에코시스템을 설명합니다.
PDF | HTML
블로그
Wi-SUN 스택을 선택하기 전에 4가지 질문
Wi-SUN 스택을 선택하기 전에 고려해야 할 4가지 중요한 질문이 있습니다.
블로그
Wi-SUN FAN이 연결된 인프라를 개선하는 방법
Wi-SUN이 유틸리티, 장비 제조업체 및 최종 사용자에게 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.
Wi-SUN을 위한 주요 제품
신규 CC1354P10 활성 1MB 플래시, 296KB SRAM, 통합 전력 증폭기를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
CC1352P7 활성 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기
CC1312R 활성 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU