Home Design und Entwicklung Partnerverzeichnis
Acroview Technology Co.,Ltd.

Acroview Technology Co.,Ltd.

Semiconductor Testing & Programming Technology: PSV, CP, FT, SLT, Auto Burn-In, Programming, ISP

Acroview, a top semiconductor chip testing and programming expert and TI's third-party partner, offers TI comprehensive chip programming solutions, ensuring stability and high mass-production yields.

Acroview's products support diverse devices like Nor/Nand Flash, eMMC, and MCU, and integrate with MES systems for full-process control and traceability. Acroview empowers Fabless, IDM, etc. with innovative testing/programming technology.

Halbleiter
CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CDCE62005 Taktgenerator/Jitter-Cleaner mit 5/10 Ausgängen und integriertem Dual-VCO CDCE6214 Ultra-Low-Power-Taktgenerator mit einer PLL, vier Differenzialausgängen MSP430F123 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator, SPI/UART MSP430F5517 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1104-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3507-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT MSPM0L2228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F28075 C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM TPS53622 Zweikanaliger Abwärtscontroller mit NVM und PMBus konform mit VR13 D-CAP+™ 2+0/1+1 TPS53659 Zweikanaliger Mehrphasen-Abwärtscontroller mit NVM und PMBus, konform mit VR13 D-CAP+™ 4+1/3+2 TPS65177A Voll programmierbarer I2C-Kanal-LCD-Bias-IC für alle Größen, 6 Kanäle mit Gate TPS6594-Q1 Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Hardware-Programmiertool
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 7th Floor, Building 1, Hanjing Financial Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
  • Shenzhen, Guangdong, 518000
  • China

Ressourcen

Hardware-Programmiertool

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

Hardware-Programmiertool

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.