ACROVIEW-3P-AP8000

Überblick

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. Its advanced and precise PIN driving technology ensures higher reliability and yield rate during the programming process. It supports three modes: USB, LAN, and offline mode via SD card.

Merkmale
  • Support all TI programmable chips, including EP Products (MSPM0, MSP430, C2000 DSP Family, CC Series), Power Management ICs (TPS53xx, TPS65xx), Clock ICs (CDCE62xx) and Battery Management & Fuel Gauges (BQ Series);
  • Supported most programmable chips with a professional development team;
  • Supported Gang-8 Programming and Single Chip Programmering ;
  • One platform support both Chip Level Programming and ISP(In System Programming); 
  • Supported Chip Types : Nor/NAND FIash, eMMC, UFS, EEPROM, EPROM, MCU, CPLD, CMOS, PLD, FPGA, Anti-fuse, and custom chips;
  • Supported Packages : TSOP, BGA, QFP, TSSOP, FBGA, TOFP, CSP, μBGA, PLCC, SOP, POP, SSOP, TFBGA, WLCSP, etc;
  • Allows combining erase, blank check, program, verify, and encryption commands into a single workflow.
DC/DC-Controller
TPS53622 Zweikanaliger Abwärtscontroller mit NVM und PMBus konform mit VR13 D-CAP+™ 2+0/1+1 TPS53659 Zweikanaliger Mehrphasen-Abwärtscontroller mit NVM und PMBus, konform mit VR13 D-CAP+™ 4+1/3+2

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

 

Low-power MCUs
MSP430F123 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator, SPI/UART MSP430F5517 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0C1104-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, MSPM0G3507-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3519-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0L1306-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F28075 C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS6594-Q1 Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC

 

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65177A Voll programmierbarer I2C-Kanal-LCD-Bias-IC für alle Größen, 6 Kanäle mit Gate

 

Taktgeneratoren
CDCE62005 Taktgenerator/Jitter-Cleaner mit 5/10 Ausgängen und integriertem Dual-VCO CDCE6214 Ultra-Low-Power-Taktgenerator mit einer PLL, vier Differenzialausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Acroview Technology Co.,Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

AP8000 — Universal Programmer

Unterstützte Produkte und Hardware

AP8000 Universal Programmer

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Acroview Technology Co.,Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.