Algotron

DSP ソフトウェア ソリューション プロバイダ

AlgoTron は、電子分野における DSP 関連機能向けの高品質ソフトウェアを提供しています。通信および音声アプリケーションを専門とし、以下のカテゴリのコード モジュールを提供しています: 電話モデム データ ポンプ、電話信号インターフェイス (例: 発信者 ID 表示、DTMF)、音声およびスピーチ コーディング、FFT などのユーティリティ部品。これらのモジュールは、テキサス インスツルメンツの TMS320C5000 シリーズ DSP プロセッサ向けのアセンブラ形式と、一般的な DSP/マイクロプロセッサ向けの C 言語形式の 2 つのソフトウェア形式で提供されています。また、当社はカスタム コードの作成や DSP 分野における契約業務・コンサルティングも行っています。当社は、ゼロからの設計と実装の経験が豊富です。当社の対象顧客はメーカーです。

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・コーデック
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE
  • England

参照情報

ソフトウェア・コーデック

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron 社の C5000 DSP 向け テレコムとオーディオ・コーデック

Algotron provides C5000 DSP software modules for telecoms & audio. Examples are: modem data pumps, speech coders, signal generators & detectors for DTMF and caller ID. All modules feature simple yet flexible interfaces with full re-entrancy. They come with user's guides, example (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。