Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM68A — 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC

 

車載運転支援 SoC
TDA4VE-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 5th Floor, Building 3
  • No. 18 Yard, Ziyue Road, Chaoyang District
  • Beijing, Beijing, 100012
  • China

参照情報

評価ボード

INHAND-3P-MO62A — InHand Networks Mo 62A、エントリレベルのオープンソース AI シングルボード コンピュータ (SBC)

InHand Networks Mo 62A は、テキサス インスツルメンツの AM62A74 ビジョン プロセッサをベースにしたエントリレベルのオープンソース AI シングルボード コンピュータ (SBC) です。1.4GHz で動作するクワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 CPU と、C7™ DSP およびディープ ラーニング アクセラレータを組み合わせており、軽量なエッジ推論と産業用ビジョン向けに最大 2TOPS の性能を発揮します。デベロッパーは、TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムと TI EdgeAI SDK を使用して TFLite と (...)

評価ボード

INHAND-3P-MO68A — InHand Networks Mo 68A、8 TOPS の TI AM68A ビジョン プロセッサを搭載した AI シングルボード コンピュータ

InHand Networks Mo 68A は、テキサス インスツルメンツの AM68A ビジョン プロセッサをベースにしたオープンソース AI シングルボード コンピュータです。2.0GHz のデュアルコア Arm® Cortex®-A72 CPU と 2 個の C7™ DSP を搭載し、最大 8TOPS のディープ ラーニング アクセラレータを内蔵し、ロボット、産業用ビジョン、エッジ推論に適したソリューションです。開発者は、TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムを使用して TFLite モデルと ONNX® モデルをデプロイします。オンチップ ISP、VPAC、DMPAC (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。