INHAND-3P-MO68A

概要

InHand Networks Mo 68A は、テキサス インスツルメンツの AM68A ビジョン プロセッサをベースにしたオープンソース AI シングルボード コンピュータです。2.0GHz のデュアルコア Arm® Cortex®-A72 CPU と 2 個の C7™ DSP を搭載し、最大 8TOPS のディープ ラーニング アクセラレータを内蔵し、ロボット、産業用ビジョン、エッジ推論に適したソリューションです。開発者は、TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムを使用して TFLite モデルと ONNX® モデルをデプロイします。オンチップ ISP、VPAC、DMPAC は RGB-IR,、広いダイナミック レンジ、レンズ歪み補正、デプスモーション解析を加速化し、ハードウェア コーデックは 4K H.265/H.264 エンコード / デコードをサポートしています。85 × 56mm ボードは、ギガビット イーサネット、4 個の USB 3.0、PCIe Gen3、mini DisplayPort、最大二つの 4 レーン MIPI CSI-2 入力、40 ピン HAT 互換ヘッダーを搭載し、Debian® Linux® を動作させます。負荷の高い AI ワークロードには Mo-68A-8G、コスト重視の設計には Mo-68A-4G をお選びください。Mo 68A は、お客様が AM68A を評価し、マルチカメラのエッジ AI をプロトタイプから量産までスケール化するのに役立ちます。

特長
  • TI® AM68A ビジョン プロセッサ:2.0GHz 動作のデュアルコア Arm Cortex-A72 CPU
  • 2 個の C7x DSP とディープ ラーニング アクセラレータを搭載、最大 8TOPS を実現
  • TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムを使用した TFLite と ONNX 推論
  • ビジョン アクセラレータ:ISP (RGB-IR、広いダイナミック レンジ) 、VPAC (レンズ歪み補正) 、DMPAC (デプスモーション解析)
  • ハードウェア 4K H.265/H.264 エンコード / デコード
  • 最大 2 個の 4 レーン MIPI CSI-2 入力、40 ピン HAT 互換拡張ヘッダー
  • ギガビット イーサネット、4 個の USB 3.0、PCIe Gen3、mini DisplayPort
  • 4GB または 8GB の LPDDR4、microSD ストレージ
  • カスタム開発用のオープン SDK が付属した Debian Linux
  • 85 x 56mm の小型フォーム ファクタ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM68A — 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC

 

車載運転支援 SoC
TDA4VE-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

Mo68A-4G — TI AM68A、8TOPS、4GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 68A AI シングルボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

Mo68A-4G — TI AM68A、8TOPS、4GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 68A AI シングルボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

Mo68A-8G — TI AM68A、8TOPS、8GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 68A AI シングルボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

Mo68A-8G — TI AM68A、8TOPS、8GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 68A AI シングルボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
J721S2XSOMXEVM — TDA4VE-Q1、TDA4VL-Q1、TDA4AL-Q1 システム・オン・モジュール (SoM) SK-AM68 — ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
PROCESSOR-SDK-AM68A — AM68A プロセッサ向けのソフトウェア開発キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。