INHAND-3P-MO62A

概要

InHand Networks Mo 62A は、テキサス インスツルメンツの AM62A74 ビジョン プロセッサをベースにしたエントリレベルのオープンソース AI シングルボード コンピュータ (SBC) です。1.4GHz で動作するクワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 CPU と、C7™ DSP およびディープ ラーニング アクセラレータを組み合わせており、軽量なエッジ推論と産業用ビジョン向けに最大 2TOPS の性能を発揮します。デベロッパーは、TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムと TI EdgeAI SDK を使用して TFLite と ONNX® モデルを実行できます。また、オンチップの ISP と VPAC は RGB-IR 処理、広いダイナミック レンジの処理、レンズ歪み補正を担います。85 x 56mm のボードは Debian® Linux® を動作させ、ギガビット イーサネット、Wi-Fi 5、BLE 4.2、4 個の USB 2.0 ポート、micro HDMI、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ入力、半田を使用しないプロトタイプ製作に適した 40 ピン HAT 互換ヘッダーを搭載しています。2GB、4GB、8GB の LPDDR4 オプションに加えて、セキュア ブート、Arm TrustZone®、OP-TEE、ハードウェア AES-256 を搭載した Mo 62A は、AM62A ファミリの評価のほか、インテリジェントカメラ、欠陥検査、その他のエッジ AI ビジョン システムの迅速な構築を支援します。

特長
  • TI AM62A74 AI ビジョン プロセッサ:1.4GHz 動作のデュアルコア Arm Cortex-A53 CPU
  • 1 個の C7x DSP とディープ ラーニング アクセラレータを搭載、最大 2TOPS を実現
  • TI ディープ ラーニング (TIDL) ランタイムを使用した TFLite と ONNX 推論
  • ビジョン アクセラレータ:VPAC (WDR、レンズ歪み補正機能を備えた RGB-IR ISP を内蔵)
  • ハードウェア 4K@30 H.265/H.264 エンコード / デコード
  • 1 個の 4 レーン MIPI CSI-2、40 ピン HAT 互換拡張ヘッダー
  • ギガビット イーサネット、Wi-Fi 5、BLE 4.2、4 個の USB 2.0、micro HDMI
  • 2GB、4GB または 8GB の LPDDR4、micro SD ストレージ
  • カスタム開発用のオープン SDK が付属した Debian Linux
  • 85 x 56mm の小型フォーム ファクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

Mo62A-2G — TI AM62A74、2TOPS、2GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

Mo62A-2G — TI AM62A74、2TOPS、2GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

Mo62A-4G — TI AM62A74、2TOPS、4GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

Mo62A-4G — TI AM62A74、2TOPS、4GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

Mo62A-8G — TI AM62A74、2TOPS、8GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

Mo62A-8G — TI AM62A74、2TOPS、8GB LPDDR4 を搭載した、InHand Mo 62A AI シングルボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
EDGE-AI-STUDIO — エッジ AI 向け、ソフトウェア開発ツール
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A — Software Development Kit for AM62A Sitara processors

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。