Sheldon Instruments, Inc.

DSP 向けハードウェア/ ソフトウェア ソリューションのプロバイダ

Sheldon Solution は、組込みリアルタイムのハードウェア、ソフトウェア、サービスが交差する領域で活動しています。システムの複雑化が進む中、Sheldon Solution はお客様が製品を予定通りかつ予算内で開発できるよう支援する重要なパートナーです。

Sheldon Solution は、お客様の製品開発の時間とコストを削減するために必要なすべてのツールを備えています。

  • 組込み/ DSP 処理とデータ アクイジション
    • 柔軟性、拡張性、耐久性
    • い長製品ライフ サイクル
    • 小型フォーム ファクタで大容量の処理能力
    • 低消費電力
  • ターンキー ソフトウェア
    • 統合が容易
    • フィールド テスト済み
  • 実施支援
    • 誘導
    • トレーニング
    • サポート
    • カスタム設計
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6652 — 高性能でコスト最適化済みのシングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 600MHz TMS320C6654 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz TMS320C6655 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6657 — 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載 TMS320C6671 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 — 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 — 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 — 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320C6670 — 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 7435 University Ave.
  • Ste 201
  • La Mesa, California, 91942
  • United States of America

参照情報

ドーター・カード

SHELD-3P-DSP-SOMS — Sheldon DSP-FPGA ボード

Sheldon Instruments は、PCIe/PCI、PCI104e/PCI104、XMC/PMC、および CompactPCI システム向けの、DSP ベースの COTS データ・アクイジションおよび制御ハードウェアを、さまざまなアプリケーションや市場向けのドライバやリアルタイム開発ソフトウェアとともに設計、製造しています。

Sheldon Instruments の詳細については https://sheldoninstruments.com をご覧ください。




免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。