Torizon

Torizon은 사용하기 쉽고 안전하며 신뢰할 수 있는 산업용 Linux 플랫폼입니다.

TI partner tier

 

 

Torizon provides an open-source industrial Linux platform that covers the stack from cloud to hardware. It is used to develop, deploy, and maintain embedded and IoT applications on TI Sitara processors, including the AM62x, AM64x, and AM69A families. Torizon supports applications such as industrial automation, robotics, and medical. Its capabilities include over-the-air (OTA) updates, Docker-based containerization, and cloud-to-edge connectivity. Combined with TI's hardware security features, Torizon's security tooling helps teams address EU Cyber Resilience Act, FDA, and MDA security requirements. The combined solution also provides continuous CVE monitoring, automated analysis, and secure patch delivery for embedded Linux devices. The Visual Studio Code plugin and OS configuration tools help engineers prototype and deploy applications on TI devices more quickly.

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM62L — IOT, HMI 및 범용 애플리케이션용 디스플레이를 지원하는 저전력 Arm® Cortex®-A53 SoC AM62P — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM6411 — 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6412 — 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6421 — 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6422 — 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6441 — 싱글 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 기능 AM6442 — 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC AM68 — 듀얼 코어 64비트 Arm Cortex-A72, 그래픽, 1포트 PCIe Gen3, USB3.0을 지원하는 범용 SoC AM68A — 1~8대의 카메라, 머신 비전, 스마트 교통, 리테일 자동화를 위한 8 TOPS 비전 SoC AM69 — 범용 8코어 64비트 Arm Cortex-A72, 그래픽, PCIe Gen 3, 이더넷, USB 3.0 AM69A — 1-12 카메라, 자율 모바일 로봇, 머신 비전, 모바일 DVR, AI-BOX용 32 TOPS 비전 SoC TDA4VM — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
연락처
제공된 리소스
  • 운영 체제(OS)
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Ebenaustrasse 10, CH-6048 Horw, Switzerland
  • Horw, 6048
  • Switzerland

자료

운영 체제(OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 즉시 사용 가능한 산업용 임베디드 Linux 배포판

Torizon OS는 높은 신뢰성과 보안을 요구하는 제품의 개발과 유지 관리를 단순화하는 데 중점을 둔 무료 오픈 소스 산업용 임베디드 Linux OS입니다. 이 OS는 핵심 서비스와 함께 최적화된 컨테이너 런타임과 안전한 오프라인 및 원격 OTA(오버 디 에어) 업데이트, 장치 모니터링, 원격 액세스를 위한 구성 요소를 제공합니다. Torizon OS는 간단한 커스터마이징만으로도 하드웨어에서 즉시 사용할 수 있으며, 기본적으로 보안이 적용되어 있고 자주 제공되는 업데이트와 쉽게 접근할 수 있는 간단한 보안 기능을 갖추고 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다