설계 및 개발 파트너 디렉토리
Silent Smart Technology Co., Ltd.

Silent Smart Technology Co., Ltd.

Silent Smart, 무선 모듈 및 솔루션 전문 공급자

Silent Smart Technology Co., Ltd는 IoT 애플리케이션 솔루션 공급자이자 무선 통신 전문업체가 되기 위해 노력하고 있습니다. 무선 통신 및 관련 제품의 연구 및 개발에 집중하고 있습니다. LoRa, Wi-SUN, 무선 오디오, ZigBee, 4G, 자료 전송 DTU, Bluetooth, Wi-Fi, ISM 트랜시버, GPS/Beidou를 비롯하여 거의 모든 무선 통신 솔루션을 다루는 수백 개의 제품을 개발했습니다.

Wi-Fi 제품
CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 3rd Floor, Building 12, No. 38 Jinke South Road, Jinniu High tech Industrial Park
  • Chengdu, Sichuan, 610036
  • China

자료

개발 키트

WS-3P-WS8712 — 2.4GHz 및 5GHz 듀얼 대역 Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 Bluetooth 모듈

WS8712는 TI의 차세대 Wi-Fi 6칩 CC3551E를 기반으로 개발된 고성능, 고신뢰성 듀얼 대역 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 모듈입니다. 이 제품에는 FPU, TrustZone®, AI 가속 기능을 지원하는 강력한 내장 160MHz Arm® Cortex®-M33 프로세서가 탑재되어 있습니다. 이 모듈은 20dBm@1Mbps DSSS 및 16dBm@54Mbps OFDM의 최대 무선 전송 전력을 지원합니다.

기능적으로 보면, 이 모듈은 IEEE 802.11 b/g/n/ax 표준, 2.4GHz와 5GHz 대역 모두에서 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다