WS-3P-WS8712

2.4GHz 및 5GHz 듀얼 대역 Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 Bluetooth 모듈

개요

WS8712는 TI의 차세대 Wi-Fi 6칩 CC3551E를 기반으로 개발된 고성능, 고신뢰성 듀얼 대역 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 모듈입니다. 이 제품에는 FPU, TrustZone®, AI 가속 기능을 지원하는 강력한 내장 160MHz Arm® Cortex®-M33 프로세서가 탑재되어 있습니다. 이 모듈은 20dBm@1Mbps DSSS 및 16dBm@54Mbps OFDM의 최대 무선 전송 전력을 지원합니다.

기능적으로 보면, 이 모듈은 IEEE 802.11 b/g/n/ax 표준, 2.4GHz와 5GHz 대역 모두에서 작동하는 Wi-Fi 6, 그리고 BLE(Bluetooth® 저에너지)5.4 프로토콜을 지원합니다. 이 모듈의 주요 기능으로는 오픈 소스 TCP/IP와 TLS 스택이 있는 완전한 소프트웨어 개발 키트, 외부 2.4GHz 라디오(예: Thread 또는 Zigbee®)와 함께 사용할 수 있는 3선 PTA 공존 아키텍처 지원, STA 지원, 최대 4개의 스테이션이 있는 SoftAP, Wi-Fi Direct, 다중 역할 AP + STA 기능이 있습니다. 이러한 기능 덕분에 이 모듈은 다양한 애플리케이션에서 완벽하게 활용할 수 있습니다.

특징
  • 2.4GHz 및 5GHz 듀얼 대역 Wi-Fi 6 지원    
  • IEEE 802.11 b/g/n/ax 표준 호환    
  • 최대 8개의 소켓 지원    
  • BLE5.4, 최소 4개의 연결 지원    
  • 1Mbps DSSS에서 최대 20dBm의 출력 전력 달성    
  • TCP/TCPS, UDP, HTTP/HTTPS, MQTT/MQTTS, mDNS, PING 지원    
Wi-Fi 제품
CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Silent Smart Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

WS8712 — 듀얼 대역 Wi-Fi 6 모듈 -- WS8712

지원되는 제품 및 하드웨어

WS8712 듀얼 대역 Wi-Fi 6 모듈 -- WS8712

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Silent Smart Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.