DLP4710LCFQL

AKTIV

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll | FQL | 100 | 0 to 70

Gleich wie: DLP4710LCFQL.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins DLP-S312 (FQL) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 80 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von DLP4710LC

  • 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
    • Micromirror pitch: 5.4 µm
    • Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
    • Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
    • Polarization independent aluminum micromirror surface
  • 32-Bit SubLVDS input data bus
  • Dedicated DLP3479 display and light controller
  • Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation

Beschreibung von DLP4710LC

The DLP4710LC digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710LC DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren