Entdecken Sie unser Portfolio passiver und diskreter Komponenten mit bewährter Zuverlässigkeit und Leistung
Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit unserer hochmodernen diskreten Technologie
Schützen Sie Ihr System zuverlässig vor elektrostatischer Entladung und Überspannung
Unser Portfolio an ESD-Dioden (elektrostatische Entladung), TVS-Dioden (Transientenspannungs-Unterdrücker) und Zener-Dioden umfasst mehrere Gehäuse- und Spannungsoptionen.
Vorteile:
- ESD-Dioden mit < 0,5 pF schützen Datenleitungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 GHz und gewährleisten im Normalbetrieb Signalintegrität.
- Die Flat-Clamp-TVS-Technologie bietet eine zuverlässige Lösung zur Ableitung von Überspannungstransienten mit einer präzisen, flachen und temperaturunabhängigen Klemmspannung, die die Restspannung im geschützten System minimiert.
- Die für die Automobilindustrie geeigneten Bausteine des Portfolios erfüllen die strengen Normen für Systeme, die einen Schutz bis zu 30 kV erfordern.
Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A)
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
Hochleistungsschaltungen mit SiCr-Dünnschicht-Widerstandsnetzwerken
Unsere Silizium-Chrom-Dünnschicht-Widerstandsnetzwerke verwenden Interdigitationstechniken, um eine hohe Element-zu-Element-Anpassung zu erreichen, und sind widerstandsfähig gegen Alterung und Temperaturbelastungen.
Vorteile:
- Dünnschicht-SiCr ermöglicht einen hohen Interdigitationsgrad bei kleinen Formfaktoren und bietet gleichzeitig ein geringeres Flicker-Rauschen als Dickschichtlösungen.
- Die On-Chip-Interdigitation ermöglicht die effektive Platzierung mehrerer Widerstände an der gleichen Stelle auf dem Wafer, wodurch sichergestellt wird, dass Variationen des Dünnschicht-Widerstandsmaterials auf dem Wafer alle Widerstände gleichermaßen betrifft.
- Abgestimmte Widerstände erreichen extrem niedrige ratiometrische Temperaturkoeffizienten mit einer typischen Drift von maximal 0,2 ppm/°C.
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
Navigating Precision Resistor Networks
Rauscharme Sensoren und Audioschaltungen mit hoher Impedanz mit Burr-Brown™-JFETs
Diskrete JFETs (Sperrschicht-Feldeffekttransistoren) können ein wesentlich geringeres Rauschen bei vergleichsweise geringerem Stromverbrauch als integrierte Verstärker erreichen. Sie sind daher eine ausgezeichnete Wahl für induktive Sensoren, die Verstärker mit niedriger Spannung und geringem Stromrauschen erfordern.
Vorteile:
- Extrem geringes Breitband-Spannungsrauschen, ähnlich wie bei bipolaren Sperrschichttransistoren, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil eines extrem geringen Stromrauschens.
- Optionen für einkanalige Flexibilität und zweikanalige Anpassung.
- Zwei JFETs, die monolithisch auf demselben Die gefertigt werden, passen viel besser zueinander als einzelne Transistoren, wodurch DC-Offsets in Schaltungen mit hoher Verstärkung vermieden werden.
Ultra-Low-Noise JFET Preamplifier Design for High Impedance Sensors
Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology
JFE2140 Ultra-Low-Noise Pre-Amplifier
Erreichen Sie eine exakte Temperaturüberwachung bei gleichzeitiger Reduzierung der Systemkomplexität
Lineare Thermistoren auf Siliziumbasis bieten eine hohe Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich und verbessern so die Leistung und Zuverlässigkeit.
Vorteile:
- Eliminieren Sie Linearisierungsschaltungen oder hardwarebasierte Widerstands-Kondensatorfilter.
- Führen Sie schnellere und genauere Softwareumwandlungen als NTC-Thermistoren (negativer Temperaturkoeffizient) durch, während Sie gleichzeitig den Speicherbedarf verringern.
- Erzielen Sie ohne Mehrpunktkalibrierung eine bis zu 50 % höhere Genauigkeit als NTC-Thermistoren.
- Ermöglichen Sie um fast 300 % schnellere Reaktionszeiten und höhere Empfindlichkeit bei höheren Temperaturen aufgrund einer geringeren thermischen Masse.
- Das Portfolio umfasst funktionssicherheitsfähige Bausteine von TI und eine Dokumentation zur Ausfallraten-/Ausfallmodusverteilung.
- Eine geringe Eigenerwärmung minimiert die langfristige Sensordrift.
NTC Thermistor to TMP6 Linear Thermistor Replacement Guide
Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors
TMP6-Thermistor-Designtools
Nutzen Sie die Vorteile der BAW-Technologie in unseren Oszillatoren
BAW-Resonatoren (Bulk Acoustic Wave) bieten eine deutliche Optimierung gegenüber bestehenden Quarz- und Mikro-elektromechanischen Resonatortechnologien. Unser Portfolio umfasst Oszillatoren mit Frequenzen von 1 MHz bis 400 MHz, Gehäuse nach Industriestandard, einen geringen Stromverbrauch und einen großen Versorgungsspannungsbereich.
Vorteile:
- Quarzoszillatoren auf BAW-Basis bieten eine hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibrationen und Stößen, eine hohe durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) und Temperaturstabilität und sind widerstandsfähig gegen Alterung und Umgebungsfaktoren.
- Erreicht weniger als 100 fs des Root-Mean-Square-Jitter.
- Es sind keine Änderungen am Design oder Platinenlayout erforderlich, um Quarzoszillatoren durch BAW-Oszillatoren zu ersetzen.
Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Technische Ressourcen
Einstieg in den Schnittstellenschutz
Auf dieser Schulungsseite finden Sie mehrere kurze Videos mit Designüberlegungen zum Schutz gegen elektrostatische Entladung und Überspannung. Die Module behandeln jeweils ein Kapitel und ermöglichen das Lernen in Ihrem eigenen Tempo.