ESD341DPLR

AKTIV

ESD-Schutzdiode mit 5,4 A Stoßspannungsfestigkeit in 0201-Gehäuse, 0,66 pF, ±3,6 V, ±30 kV | DPL | 2 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ESD341DPLR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins X2SON (DPL) | 2
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 15.000 | LARGE T&R

Merkmale von ESD341

  • IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
    • 30 kV contact discharge
    • 30 kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection
    • 5.4 A (8/20 µs)
  • IO capacitance:
    • 0.66 pF (typical)
  • DC breakdown voltage: ±6.2 V (typical)
  • Ultra low leakage current: 100 nA (maximum)
  • Low ESD clamping voltage: 10.2 V at 16 A TLP
  • Low insertion loss: 5 GHz (–3 dB bandwidth, DPL)
  • Supports high speed interfaces up to 3.4 Gbps
  • Industrial temperature range: –40°C to +125°C
  • Space-saving industry standard 0201 footprint (0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm)

Beschreibung von ESD341

The ESD341 is a bidirectional TVS ESD protection diode for HDMI 1.4 circuit protection. The ESD341 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

This device features a 0.66 pF (typical) IO capacitance enabling high-speed interface protection up to 3.4 Gbps including support for protocols such as HDMI 1.4b. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.

The 30 kV ESD rating and 5.4 A surge provides robust transient protection in a tiny package for protecting 3.6 V power rails in portable electronics and other space constrained applications such as wearables.

The ESD341 is offered in the industry standard 0201 (DPL) package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren