MPC508AP

AKTIV

Analoger unsymmetrischer 1-Kanal-Multiplexer mit 16 V, 8:1 Differenzial | N | 16

Gleich wie: MPC508AP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere MPC508 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 16
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von MPC508

  • ANALOG OVERVOLTAGE PROTECTION: 70Vpp
  • NO CHANNEL INTERACTION DURING OVERVOLTAGE
  • BREAK-BEFORE-MAKE SWITCHING
  • ANALOG SIGNAL RANGE: ±15V
  • STANDBY POWER: 7.5mW typ
  • TRUE SECOND SOURCE

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von MPC508

The MPC508A is an 8-channel single-ended analog multiplexer and the MPC509A is a 4-channel differential multiplexer.

The MPC508A and MPC509A multiplexers have input overvoltage protection. Analog input voltages may exceed either power supply voltage without damaging the device or disturbing the signal path of other channels. The protection circuitry assures that signal fidelity is maintained even under fault conditions that would destroy other multiplexers. Analog inputs can withstand 70Vpp signal levels and standard ESD tests. Signal sources are protected from short circuits should multiplexer power loss occur; each input presents a 1k resistance under this condition. Digital inputs can also sustain continuous faults up to 4V greater than either supply voltage.

These features make the MPC508A and MPC509A ideal for use in systems where the analog signals originate from external equipment or separately powered sources.

The MPC508A and MPC509A are fabricated with Burr-Brown's dielectrically isolated CMOS technology. The multiplexers are available in plastic DIP and plastic SOIC packages. Temperature range is –40°C to +85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren