REF6233IDGKR

AKTIV

Hochpräzise Spannungsreferenz, 3,3 V, 3 ppm/°C, mit integriertem Puffer & Aktivierungspin | DGK | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: REF6233IDGKR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF6233IDGKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von REF6233

  • Excellent Temperature Drift Performance
    • 3 ppm/°C (max) from 0°C to +70°C
  • Extremely Low Noise
    • Total Noise: 5 µVRMS With 47-µF Capacitor
    • 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 µVPP/V
  • Integrated ADC Drive Buffer
    • Low Output Impedance: < 50 mΩ (0-200 kHz)
    • First Sample Precise to 18 Bits With ADS8881
    • Enables Burst-Mode DAQ Systems
  • Low Supply Current: 820 µA
  • Low Shutdown Current: 1 µA
  • High Initial Accuracy: ±0.05%
  • Very-Low Noise and Distortion
    • SNR: 100.5 dB, THD: –125 dB (ADS8881)
    • SNR: 106 dB, THD: –120 dB (ADS127L01)
  • Output Current Drive: ±4 mA
  • Programmable Short-Circuit Current
  • Verified to Drive REF Pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of Wideband ΔΣ ADCs

Beschreibung von REF6233

The voltage references in the REF6000 family have an integrated low output impedance buffer that enables the user to directly drive the reference (REF) pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and delta-sigma analog-to-digital converters (ADCs), switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. In order to support this dynamic load, the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance, high-bandwidth buffer. The REF6000 family devices are well suited, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as precision digital-to-analog converters (DACs).

The REF6000 family of is able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF62xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 3 ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF6233IDGKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren