SN74LS673DW

AKTIV

Schieberegister mit seriellem Eingang und Ausgangsspeicherregistern | DW | 24 | 0 to 70

Gleich wie: SN74LS673DW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere SN74LS673 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN74LS673

  • 'LS673
    • 16-Bit Serial-In, Serial-Out Shift Register with 16-Bit Parallel-Out Storage Register
    • Performs Serial-to-Parallel Conversion
  • 'LS674
    • 16-Bit Parallel-In, Serial-Out Shift Register
    • Performs Parallel-to-Serial Conversion

Beschreibung von SN74LS673

SN54LS673, SN74LS673

The 'LS673 is a 16-bit shift register and a 16-bit storage register in a single 24-pin package. A three-state input/output (SER/Q15) port to the shift register allows serial entry and/or reading of data. The storage register is connected in a parallel data loop with the shift register and may be asynchronously cleared by taking the store-clear input low. The storage register may be parallel loaded with shift-register data to provide shift-register status via the parallel outputs. The shift register can be parallel loaded with the storage-register data upon commmand.

A high logic level at the chip-level (CS\) input disables both the shift-register clock and the storage register clock and places SER/Q15 in the high-impedance state. The store-clear function is not disabled by the chip select.

Caution must be exercised to prevent false clocking of either the shift register or the storage register via the chip-select input. The shift clock should be low during the low-to-high transition of chip select and the store clock should be low during the high-to-low transition of chip select.

SN54LS674, SN74LS674

The 'LS674 is a 16-bit parallel-in, serial-out shift register. A three-state input/output (SER/Q15) port provides access for entering a serial data or reading the shift-register word in a recirculating loop.

The device has four basic modes of operation:

  1. Hold (do nothing)
  2. Write (serially via input/output)
  3. Read (serially)
  4. Load (parallel via data inputs)

Low-to-high-level changes at the chip select input should be made only when the clock input is low to prevent false clocking.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren